1.可在所有端面固定 2. 抗污垢外殼 3.設計美觀 4.標準/鎖緊分隔片 5.一體式去應力元件 6.橫杆可沿兩側拆卸
內寬Bi: 30 - 120 mm 彎曲半徑R: 38 -200 節距:30,5 mm/鏈節 = 33 鏈節數/m (1007mm)
所要求的間隙高度是 HF=H+25毫米(在1,5千克/米的附加載荷下),這適用於所有類型的應用 如果安裝空間有嚴格限制,請諮詢易格斯
**与链长相符计算长度免固定架
A1=移動端 , A2=固定端 節距:30,5 mm 每米鏈節數: 33鏈節 行程:S 拖鏈長度 = S/2 + K
取決於附加負載時的架空長度 X軸:架空長度FLB/FLG(m) Y軸:附加負載(kg/m) 低刻度:行程以米為單位 FLB=安全塌腰架空長度 FLG = 直線架空長度
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
安靜模式
一體式裝配系統
多種內部分隔
7種寬度和9種彎曲半徑
设计说明更多信息请见“架空应用”
设计说明更多信息请见“滑行应用”
装配说明
其他安装型号
技术说明
去应力元件
1. 分隔片
全寬水準分隔片
呼叫配置
選項 1:分隔片 分隔片可放置在拖鏈橫截面上任意位置,且可拆卸。 標準分隔片產品代碼 T2102 用於垂直分隔 其凹進處,使其同樣可用於簡單的垂直/水準細分 通過210系列拖鏈橫杆上的特殊間隙,可使用鎖緊分隔片 產品代碼 T2111 進行固定,增量為2毫米
選項 2:全寬水準分隔片 這一選項可用於有許多直徑類似的細電纜的應用。 標準分隔片T2102的凹進處,使其同樣可以端面對端面安裝支架。 210系列橫杆上的間隙,可用鎖緊分隔片T2111 進行固定,增量2毫米。
工程塑料 - 活動式
工程塑料接頭,一片式,活動式
鋁制“超級導向槽”,基本型號
1. 導向槽側板,鋁制,2米
2. 耐磨滑條,工程塑料,2米
3.導向條,橫向,2米
4. 夾緊塊,鋁制
5. C型槽,鍍鋅鋼
6. 螺絲 M6 x 16
7. 滑動螺母 M6
8.端面連接件“基本型”,工程塑料
10. 靜音槽,橡膠
*根據客戶要求可不帶導向條
鋁制“超級導向槽” - 易格斯標準
鋁制“超級導向槽”是用於長行程的模組化導向槽系統(當拖鏈自滑行時,也能使其照常運行)。 鋁制“超級導向槽"可提供底成本的基本型號和升級版的重載型號。 通常情況下,易格斯建議使用新型標準導向槽系統。
1.連接件
2.塑膠滑行橫杆
3. 夾緊塊
4. 導向條
5. C型槽
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明