1. 高達540°的螺旋形運動(有特殊附件) 2. 模組化設計-可提供多種寬度 3. 抗污垢外殼 4. 橫杆可在兩側打開 5. 平滑的內表面 6.新的01型導向槽和02型導向槽(最高可達360°運動)常備庫存 7.可提供支架
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
可提供導向槽
装配说明
技术说明
導向槽配置及CAD圖
去应力元件
1. 分隔片
2. 中間橫隔片支架
呼叫配置
分隔片 可被放置在拖鏈內腔中的任意位置。 在標準配置中,每隔一個鏈節安裝一個分隔片。 新品:適用於中間橫隔片支架386.X的可拆開豎隔片T423(A) - 適用於在拖鏈的首裝配中細分支架。 通過鉸接/推進機構可實現快速裝配和拆分 節省裝配時間 加強靈活性 用於拖鏈的標準分隔片381 具有寬大的基腳設計,即使在裝有粗電纜或介質管時,也具備可靠的穩定性。 適用於拖鏈有帶窄基腳(7毫米)的豎隔片3881 ,應用於大量細電纜需要單獨分開的場合。 側向安裝應用中的豎隔片可通過拖鏈填充片381.XX來進行固定。 每個填充片將會減少每側2毫米的高度。 為了避免這一情況,填充片也可以裝在可開啟橫杆外側(不適用於長行程)XX = 填充片寬度(可提供10, 15和20毫米)。 用於拖鏈的鎖緊分隔片3804 - 鎖緊力增加,用於極高濕度或極大負載的應用。 通過橫杆的不對稱爪來提高夾緊力。 務必正確對齊。 用於拖鏈(不適用於拖管)的不對稱分隔片281A 有14毫 米基腳。在側向安裝時,可與不同寬度的填充片及豎隔片組合應用。
用於許多電纜直徑不同的應用。 拖鏈及拖管均可垂直和水準細分。
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明