變更語言 :
範例:PACK.E4.32.10.125.0.8000 | 行程距離: 8 m | 內側高度: 32 mm | 內側寬度: 100 mm | 彎曲半徑: 125 mm**** 彎曲半徑: 125 mm
名稱
範例圖片
零件編號
件數
鏈節
E4.32
87 鏈節
安裝支架
E4.320.10.1.12.C.A2
1 組
分離器:
32.1.1
176 件
應力消除
3050.ZC.A
4 件。
導槽無/有滑桿
972.30.SL
972.31. SLH
2 件。
3 件。
固定端模組:
972.80.4
1 件。
安裝套件:
960.30.225
6 件。
螺絲起子
MAT0050145
1 件.

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net