您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
2480AG系列- 管, 可沿內徑方向打開
在該型號中,每隔1,000至2,000 mm都側向裝配了特殊的工程塑料滑行靴。 這些導向元件的功能有點類似於帆船使用的下風板。 部分下風板被裝在帆船船體外側,用於減弱順風漂移。 滑行靴就採用了相似的原理,使上端運行拖鏈始終都可以沿著既定的軌跡滑行在上端運行拖鏈上。 它們能實現拖鏈的側向使用和順暢滑行。
從拖鏈的固定端算起,每隔20個拖鏈鏈節安裝滑行靴
當2400/2450/2480/2500系列的長度小於15米時,則無需裝配滑行靴。
進給點=行程終端
拖鏈長度=S+K
滑行靴數量
=(拖鏈長度[米]-4米)/ 0.92米
請注意:必須為拖鏈的外部寬度加上 31 毫米,這樣才是兩個滑腳的寬度!