您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
E4.56AG系列拖鏈,每個鏈節的橫杆都可沿兩側快速打開
1.內外鏈節設計保證直線運動
2.通過具有“制動器“的限位元開關來降低噪音
3.當剪切力在起作用時,“舌 - 榫設計”能提高強度以及承載力
4.通過優化限位塊,增強15%的抗拉強度,增長架空長度
5.快速裝配/拆卸橫杆 - 450.X.. Q Q
6.大範圍的橫隔片組合選擇 - 便於電纜快速插入的內部分隔片T423(A)
7.只需反裝外側鏈節無需再次加工即可提供無預應力型號:- NC
8.橫桿可沿拖鏈的兩側拆卸
9.可鉸接式快速開啟的移動蓋板 - 拖管
10.圓滑寬塑膠橫杆 - 有效保護電纜
可提供內寬Bi: 25 - 125 mm
可提供彎曲半徑 R: 55 - 250 mm
節距:46 mm/鏈節 = 11 鏈節數/m