您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
EA25系列 - 鏈, 從外徑裝填
自滑行拖鏈和方便型拖鏈的組合拖鏈 - 梳狀板可直接注塑在拖鏈鏈節上
本系統的特殊優勢
- 一片式自滑行拖鏈鏈節,無需額外附件
- 安裝非常快速,適用於長行程
- 無需導向槽
- 方便型拖鏈系統:無需打開拖鏈,即可插入電纜和軟管
- 安裝寬度小,運行安靜
- 帶高柔性耐彎曲電線電纜的整套系統,可提供系統品質保單
可提供內寬 Bi: 50,1 mm
可選彎曲半徑 R: 18,28和38毫米
節距:25 mm/鏈節 = 40 鏈節數/m