組裝到好的 ReadyCables®全裝配電線電纜

特別適用於拖鏈中的訂製驅動電纜

特別適用於拖鏈中運動的readycable®訂製電纜適用於彎曲半徑在7.5 x以上的應用。 組裝驅動電纜在拖鏈中經過了幾百萬次迴圈測試。 供選擇的產品有伺服電纜、電動機電纜、信號電纜和饋電電纜。 chainflex®高柔性組裝驅動電纜通過了各種標準與認證:UL、CSA、CE Desina。 這些重載高柔性訂製電纜也有阻燃和耐油型;根據類型,它們還可用於耐水解和抗病原體應用,以及高速度和加速度的應用。 遮罩和無遮罩型驅動電纜都可具有這些不同特性。
 
igus®是高柔性電纜、連接器、拖鏈和附件的供應商,還可根據要求提供專案規劃和裝配服務。
我們的服務

符合20家製造商標準的廣泛的訂製電纜產品系列,各部件均現貨供應

根據客戶規格訂製電纜和連接器

以單一供應管道安裝整體解決方案:電纜、連接器、供能系統解決方案、附件、專案規劃、裝配

全球範圍的系統保證

將流程成本和倉儲成本降至最低——由製造商的單一供應管道直接供應一切

在24小時或同一天內供貨*

轉到驅動電纜線上商店  

訂製電纜——readycable®商店

根據製造商標準(如Siemens、Lenze、Indramat和Fanuc)訂製的驅動技術電纜,
現貨供應。

readycable®产品查找器  

readycable®驅動電纜產品查找器

簡單快捷地根據製造商標準線上查找訂製驅動電纜。

到配置器  

QuickPin 2.0

電纜接頭配置器

在950多種chainflex®高柔性電纜及3,500多種連接器部件中進行選擇;直接訂購並生成ePLAN electric P8。

到配置器  

QuickFluid

電纜軟管
配置器

幾分鐘內直接線上配置
自定義的電纜軟管並訂購。

應用  

參考資料

精進技術,降低成本——參考客戶已經實施的
應用。

2015 新品  

2015 新品

完整預裝配拖鏈readycable® 動力電纜: 快速安裝、更安全還有更多優點…

訂製系統  

readychain®

訂製供能
系統

拖鏈系統、連接器和適用於拖鏈的特種高柔性電纜由單一供應管道提供。

生產  

生產

igus®在科隆占地超過3,000平方米的工廠中製造訂製系統。

注塑成型連接器  

注塑成型插頭

過壓成型電纜產品系列拓展,適用於拖鏈系統——擁有經驗證
的chainflex®高柔性電纜品質。

電纜訂製  

可提供自定義解決方案

無法在我們的標準產品系列中找到您需要的?我們將根據您的規格訂製!

緊密的連接器  

它們都很緊密……

igus®裝配拖鏈團隊的Thomas和Robert在一場小型比賽中測試我們連接器的緊密性……

到下載專區  

下載

這裏有可供下載的目錄和手冊。

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄

關於全裝配拖鏈QuickPin 2.0Productfinder
readycable®
QuickFluid管線配置器連接器目錄拖鏈產品查詢柔性電線電纜產品查詢用事例新聞2016發電子郵件給產品專家設計資訊下載快速選型目錄/樣品

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明
本網站使用Cookie。繼續流覽本網站即表示您同意我們使用cookie。