一觸即發-高C/P值軸承,隨裝即用

16款新 iglidur®-全產品材質 …

iglidur® 16種全產品材質  

世界最多免潤滑軸承, 襯套標準尺寸庫存、更多尺寸擴產中
16 款材質提供標準尺寸, 1,321 款新品產品: iglidur® 自潤式軸承, 襯套標準款現在有超過3,000種尺寸適用於所有轉動滑動運動的解決方案 含蓋所有解決方案 從高溫到海水、從食品到汽車 - 直接搜尋、計算產品壽命、放到購物車,一次搞定

免上油及免保養

113款新尺寸心軸,最大外徑50mm,符合DIN ISO3547

線上服務: 產品壽命計算 + 價格

無最小訂購量

1米/1個可起訂

iglidur® 自潤式軸承, 襯套產品線 (英文)

 
 

16款 iglidur®-提供標準尺寸

A180  

自潤式軸承, 襯套iglidur® A181系列

通用型軸承可與食品接觸

符合FDA- 和 EU10/2011
 

A181  

自潤式軸承, 襯套iglidur® A350系列

長效耐高溫食品級

符合FDA- 和 EU10/2011
 

A500  

自潤式軸承, 襯套iglidur® A500系列

耐高溫耐化學介質食品級專家

符合FDA- 和 EU10/2011
 

G  
H1  

iglidur® H1

長效耐化學高手

優異的摩擦係數和耐磨表現
 

H370  

iglidur® H370

超長效水下運行

耐液態化學介質
 

J  

iglidur® J

多功能長效型

適用於多種心軸都有好的耐磨表現
 

J3  

iglidur® 自潤式軸承, 襯套 J3 材質

新長效型材質:擺動運動和高負載專家

多出10 MPa,耐磨表現是J的3倍 iglidur® J
 

J350  

iglidur® 自潤式軸承, 襯套 J350 材質

長效型材質,提供多種尺寸並且耐高溫

可搭配多種心軸並較高的負載能力
 

M250  

iglidur® 自潤式軸承 M250 材質

符合DIN ISO 2795的堅固通用型軸承, 襯套

優異的吸震表現
 

P  

iglidur® 自潤式軸承, 襯套 P

低成本戶外通用型軸承, 襯套

在高溼度的環境也不會膨脹
 

P210  

iglidur®自潤式軸承(軸襯套) P210

擺動與滾動應用的專家

可搭配多種心軸並有較高的負載能力
 

Q2  

iglidur® 自潤式軸承, 襯套 Q2

重工業耐用軸承, 襯套

結合高耐磨與高面壓負載特性
 

W300  

iglidur® W300

精典耐用型,面壓可達30 Mpa

可搭配多種心軸並較高的耐磨能力
 

X  

iglidur® 自潤式軸承, 襯套 X 材質

耐化學介質和高溫的專家

靜態面壓可達150 MPa
 

Z  

iglidur® 自潤式軸承, 襯套 Z

嚴苛條件下仍有好的使用壽命

高負載和高溫下仍有很好的耐磨表現
 

產品尋找器協助您快速找到您要的iglidur®自潤式軸承, 襯套尺寸

發貨時間  
交貨期

常備庫存
(首次交期2周)

本網站使用Cookie。繼續流覽本網站即表示您同意我們使用cookie。