由iglidur® V400所製成的高耐磨iglidur® Tribo-Tape耐磨片

高耐磨性…

耐磨片  

由iglidur® V400所製成的iglidur® Tribo-Tape耐磨片在長期運行中可以耐溫達+200 °C且非常耐化學物 厚度 0.5 mm 的耐磨片更容易安裝, 只需在背面上膠即可使用。面對多面向的表面磨耗, 像是輸送物件和工具機的硬軌,...
 

材質: iglidur® V400

超耐磨

非常抗化學物質

長期運行中可以耐溫達+200 °C

用膠水貼合

耐磨片寬度/無背膠: 120 mm

厚度:0.5mm()


 
典型的應用範例:工具機, 木工機械, 機械相關應用, 物料運送處理, 夾具製造, 組裝技術, …

耐磨片磨耗圖  
耐磨片資訊

iglidur® V400 耐磨片的線性作動的示範

 
耐磨片材質表

一般特徵
密度 1,51 g/cm3
顏色 白色
電子特性
具體的正向電阻 > 1012 Ωcm
表面阻力 > 1012 Ω
機器性能
Recom. 表面壓力 (+20 °C) 45 MPa
邵氏D硬度 74
物理和熱性能
最大長時間 使用時的溫度 +200 °C
運行最低溫度 -50 °C

訂單 厚度    
 V400-T-005-0120 0.5 請洽易格斯 
 V400-T-005-0120-G 0.65 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
訂購範例  

V400 = iglidur® 材質
T = 膠帶型
005 = 厚度
寬度 = 0120
G2 = 附膠版本耐溫達 + 200 °C

發貨時間  
交貨期

備有常備庫存

更多資訊:

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明
使用我們的網頁即表示您同意我們使用cookie。