iglidur® 耐磨片A160新寬度

Tribo-Tape 加寬了…

ESD A500  

此外, 寬度有標準的 120 mm 和新尺寸寬度 500 mm 提供更多設計上的方便性
 

免上油、免保養

低摩擦係數

磨耗佳

耐磨片寬度有背膠或無背膠: 100 & 500 mm (120 & 500 mm)

厚度: 0.5 mm (寬度100 & 120 mm ) 或 1.0 mm (寬度500 mm)


 
典型的應用範例:機構工程,拾取裝置,治具,組裝科技…

產品代碼:    
 A160-T-005-0020 請洽易格斯 
 A160-T-005-0020-G 請洽易格斯 
 A160-T-005-0050 請洽易格斯 
 A160-T-005-0050-G 請洽易格斯 
 A160-T-005-0100 請洽易格斯 
 A160-T-005-0100-G 請洽易格斯 
 A160-T-005-0500 請洽易格斯 
 A160-T-005-0500-G 請洽易格斯 
 A160-T-010-0500 請洽易格斯 
 A160-T-010-0500-G 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
G1 = 背膠版本可達 +70 °C
交貨期  
交貨期

備有常備庫存

更多資訊: