自潤式iglidur® Q290軸承: 可搭配軟軸並適合高負載

… 重負載時 … 不傷心軸

高負載材質  

iglidur® Q290軸承在農機具和重負載應用中展現出優異的壽命表現,特別是在搭配軟軸時(e.g.鍍鋅鐵)
 

免上油、免保養

可搭配軟軸

耐邊緣壓力

持續運行時耐高溫達 +140℃

高性價比


 
典型的應用範例:農機具, 農業用具, 農業機械, 工程車, 運送車

對鍍鋅心軸平移的測試結果

對鍍鋅心軸平移的測試結果

 
輸入臨界尺寸  

尺寸根據ISO 3547-1及特殊尺寸
 
倒角與d1的關係

d1 [mm] f [mm]
Ø 1–6 0,3
Ø 6–12 0,5
Ø 12–30 0,8
Ø > 30 1,2

耐磨片材質表

一般特徵
顏色 黑色
吸水率 在 23 °C 及 50 %r. h. 3,0重量-%
電子特性
具體的正向電阻 > 1011 Ωcm
表面阻力 > 1011 Ω
物理和熱性能
最大長時間 使用時的溫度 +140 °C
最短時間使用時的溫度 +180 °C
短時間運行最大耐溫 +200 °C
運行最低溫度 -40 °C

產品代碼: d1 d1 公差 d2 b1    
 Q290SM-2023-20 20 +0,040 - 23 20 請洽易格斯 
 Q290SM-2528-30 25 +0,040 - 28 30 請洽易格斯 
 Q290SM-3034-30 30 +0,040 - 34 30 請洽易格斯 
 Q290SM-3034-40 30 +0,040 - 34 40 請洽易格斯 
 Q290SM-3539-30 35 +0,050 - 39 30 請洽易格斯 
 Q290SM-3539-40 35 +0,050 - 39 40 請洽易格斯 
 Q290SM-3539-50 35 +0,050 - 39 50 請洽易格斯 
 Q290SM-4044-40 40 +0,050 - 44 40 請洽易格斯 
 Q290SM-5055-50 50 +0,050 - 55 50 請洽易格斯 
 Q290SM-6065-60 60 +0,060 - 65 60 請洽易格斯 
 Q290SM-6570-60 65 +0,060 - 70 60 請洽易格斯 
 Q290SM-7075-60 70 +0,060 - 75 60 請洽易格斯 
 Q290SM-8085-100 80 +0,060 - 85 100 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 專家 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
壓入後, 軸承的內部尺寸自動調整到E10公差
發貨時間  
交貨期

五月起

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明
使用我們的網頁即表示您同意我們使用cookie。