iglidur® Tribo-Tape耐磨片材質適用於須磨耗的地方 – 黑色

... 耐磨片新品 ... iglidur® B160

黑色耐磨片  

特別是 iglidur® Tribo-Tape耐磨片能輕易可見, 全新黑色的選項更提供在設計上更多的可能性。 除此之外, 磨耗性與 iglidur® A160 材質相比, 再次的改善其耐磨性。
 

免上油、免保養

輕易剪裁並上膠固定

可選擇含背膠版本

低摩擦係數

磨耗佳

寬度有提供尺寸 / 不含背膠版本: 100 / 120 mm

厚度:0,5mm()


 
典型的應用範例:物流系統, 倉儲系統, 機械工程

耐磨片材質表

一般特徵
密度 1,00 g/cm3
顏色 黑色
電子特性
具體的正向電阻 > 1012 Ωcm
表面阻力 > 1012 Ω
物理和熱性能
最大長時間 使用時的溫度 +70 °C
運行最低溫度 -50 °C

產品代碼:    
 B160-T-005-0020 請洽易格斯 
 B160-T-005-0020-G 請洽易格斯 
 B160-T-005-0050 請洽易格斯 
 B160-T-005-0050-G 請洽易格斯 
 B160-T-005-0100 請洽易格斯 
 B160-T-005-0100-G 請洽易格斯 
 B160-T-005-0500 請洽易格斯 
 B160-T-005-0500-G 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
G1 = 背膠版本可達 +70 °C
交貨期  
交貨期

備有常備庫存

更多資訊:

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明
使用我們的網頁即表示您同意我們使用cookie。