iglidur® 耐磨3D列印材料

… iglidur® 耐磨3D列印材料...

3D 列印  
3D 列印  

易格斯耐磨3D列印材料是專門開發的列印材料, 它的耐磨表現更是比傳統3D列印材料耐磨50倍以上。 這提供在設計上需要耐磨耗時的一個耐磨材質: 可客製零件及打樣的測試, 產品品質都經測試。
 

磨耗佳

可搭配任何FDM技術的3D 印表機

尺寸: 1.75 mm and 3 mm (限l180PF)

可提供 2材料: iglidur®I180-PF具有非常好的耐磨特性,和iglidur®L170-PF相比,它需要更長的時間來處理,但能滿足在3D列印零件的最佳耐磨性


 
典型的應用範例:打樣, 小量, 客製化產品, …

3x 更多材料

全新尺寸捲筒, 每捲含 750 g 的3D列印材料, 約相當厚度1.75長300 m的耐磨片或約相當厚度3mm長 90 m 的耐磨片。

3D 列印  
耐磨片材質表

iglidur® I170 iglidur® I180
顏色 黃色 白色
吸水率 在 23 °C 及 50 %r. h. 0,5重量-% 0,3重量-%
最大吸水率 1,6重量-% 0,9重量-%
最大長時間 使用時的溫度 +75 °C +80 °C
最短時間使用時的溫度 +85 °C +90 °C
運行最低溫度 -40 °C -40 °C

iglidur® 耐磨片 170-PF (黃色)

產品代碼:    
 I170-PF-0175-0025 (1) 請洽易格斯 
 I170-PF-0175-0250 請洽易格斯 
 I170-PF-0300-0250 請洽易格斯 
 I170-PF-0175-0750 請洽易格斯 
 I170-PF-0300-0750 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
(1) 該產品是測試套件,不成卷供應

iglidur® 耐磨片 180-PF (白色)

產品代碼:    
 I180-PF-0175-0025 (1) 請洽易格斯 
 I180-PF-0300-0025 (1) 請洽易格斯 
 I180-PF-0175-0250 請洽易格斯 
 I180-PF-0175-0750 請洽易格斯 
 I180-PF-0300-0250 請洽易格斯 
 I180-PF-0300-0750 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
(1) 該產品是測試套件,不成卷供應
交貨期  
交貨期

備有常備庫存

更多資訊:
本網站使用Cookie。繼續流覽本網站即表示您同意我們使用cookie。