iglidur® J260 3D列印線材

… 單一材質 - 從打樣到量產系列 …

iglidur® 自潤式軸承, 襯套 J260 材質  

全新的 iglidur®Ĵ260是第一款易格斯的標準耐磨3D列印材料, 也可作為圓棒材和射出成形的部分。現在也可以在大量生產之前, 用不同的材質先快速打樣做測試。

搭配塑膠軸更耐磨

耐更高溫達: +120 °C

良好的耐化學性

可搭配任何FDM技術的3D 印表機

尺寸:1.75mmm和3mm


典型的應用範例:樣品打樣, 小量生產, 客製化, …

從小量打樣到大量生產
轉向系統

轉向系統

 
如: 雨刷

如: 雨刷

 
耐磨片材質表

iglidur® J260-PF
顏色 黃色
吸水率 在 23 °C 及 50 %r. h. 0,2重量-%
最大吸水率 0,4重量-%
最大長時間 使用時的溫度 +120 °C
最短時間使用時的溫度 +140 °C
運行最低溫度 -100 °C

產品代碼:    
 J260-PF-0175-0025 (1) 請洽易格斯 
 J260-PF-0300-0025 (1) 請洽易格斯 
 J260-PF-0175-0250 請洽易格斯 
 J260-PF-0300-0250 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
(1) 該產品是測試套件,不成卷供應
交貨期  
交貨期

備有常備庫存

指令處理及更多資訊
本網站使用Cookie。繼續流覽本網站即表示您同意我們使用cookie。