高性能塑膠3D列印而成的耐磨零件

3D列印而成的耐磨零件

遠比機加工和射出成形零件結實

我們使用免潤滑、耐磨耗的iglidur®塑膠列印您所需的部件;易於訂購、快速安裝:從原型到複雜的特殊零件,滿足您的所有需求。
上傳3D檔,檢查360°視圖和度量單位,然後選擇摩擦優化線材。 我們將根據您所需產品的複雜程度在最短24小時內出貨。

igus® 3D列印服務:簡單又快捷

3D列印服務  

透過“拖曳功能”將stl檔載入到igus®配置器中。

3D列印服務  

在360°視圖中檢視零件並指定度量單位。

3D列印服務  

選擇摩擦優化線材和所需數量。 將所選產品放到購物籃中。 完成!我們將製造您所需的部件並寄送給您。

訂購現貨的摩擦優化線材和SLS塑膠

訂購現貨的3D列印摩擦優化線材

3D列印的摩擦優化線材  
為運動而生

我們摩擦優化線材的耐磨性比標準3D列印材料高達50倍。 這樣效率會更高。 您也可以更快、更經濟高效地生產原型和小批量產品。 列印的部件還能夠快速更換磨耗件,減少停機時間。

訂購現貨的3D SLS列印材料

3D列印的摩擦優化線材  
用於鐳射燒結工藝的摩擦優化塑膠

在igus®測試實驗室的摩擦測試中,為鐳射燒結特別開發的材料iglidur® I3-PL證明其耐磨性比常規鐳射燒結材料至少高3倍。
 

構建3D印表機

構建3D印表機  
免潤滑的軸承解決方案和列印

我們從廣泛的套件中為您精選最適合和熱門的產品:直線導向系統以及供能系統(它們具有低安裝高度、最小的尺寸和彎曲半徑)。 我們免潤滑、免保養的3D列印部件可幫助您改進3D列印技術並降低成本。

用於賽車中

學生方程式賽車  
減輕重量、節省安裝時間

Amberg-Weiden大學Running Snail車隊在為學生方程式賽車選擇產品時考慮了兩大因素:重量和實用性。 該團隊使用3D印表機以iglidur®摩擦優化線材列印了一個軸承,經簡單的機械加工處理後安裝到賽車上。
 

想立即嘗試?

訂購我們的入門套件(iglidur® I180-PF),其中包括25 g材料,分為兩種直徑:1.75毫米和3毫米。
 
 

入門套件  

3D列印線材在測試中表現出射出成形的品質,給人留下深刻印象

iglidur® J260-PF摩擦優化線材比標準列印材料更耐磨

我們在自己的研究實驗室中測試了最新的摩擦優化線材iglidur® J260-PF材料。 我們先用自己的列印線材與3D列印材料ABS對比,然後再與用相同高性能塑膠射出成形的零件相比。 然後我們在硬化平滑鋼和不銹鋼軸上進行了一系列直線和旋轉運動測試。

對比測試表明3D列印的igus® motion plastics®在運動應用中也有非凡性能

我們摩擦優化線材iglidur® J260-PF的摩擦係數在所有測試中都最低。 另一方面,ABS材料未能通過不銹鋼軸上的旋轉測試。

用我們摩擦優化線材列印的滑動軸承與我們經典射出成形零件在所有測試結構上具有不相上下的耐磨性。


因此列印零件,如滑動軸承或渦輪,可直接安裝並用於工業用途。

測試實驗室  
磨耗測試  
磨耗測試  

對比測試表明iglidur® J260-PF摩擦優化線材在旋轉運動中具有低磨耗率(Y)。 (旋轉磨耗:p=1 Mpa;v=0.3米/秒)
 
(A) 列印的ABS;(B) 列印的iglidur® J260-PF;
(C) 射出成形的iglidur® J260-PF

對比測試表明iglidur® J260-PF摩擦優化線材在直線運動中具有低磨耗率(Y)。 (直線磨耗:v=0.3米/秒;p=1 Mpa;l=5毫米)
 
(A) 列印的ABS;(B) 列印的iglidur® J260-PF;
(C) 射出成形的iglidur® J260-PF

您的聯絡窗口

林政霖 Jason Lin +886 4 2358 1000 #163 您的需求是

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品
訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明