值得信賴的igus®易格斯品質

測試實驗室  
igus®易格斯品質測試實驗室:

igus®易格斯測試實驗室 - 在嚴苛環境條件下的高度循環次數、高速及高加速度應用需要更多的測試與實證,才能確保能量傳輸保護拖鏈系統、高柔性耐彎曲電線電纜以及工程塑膠平面軸承及線性系統能符合實際需求。 igus®易格斯會在內部實驗室中進行例行性的擬真測試。 每一年我們光是針對e-chains®能量傳輸保護拖鏈以及高柔性耐彎曲電線電纜的測試就多達2000多項,而針對工程塑膠軸承的測試更多達了5000項! 我們的測試重點在於測量推拉力、摩擦力、磨耗、驅動力以及在各種影響因素及速度下的磨損情況。 包含髒汙、風化、寒冷及受衝擊的影響因素都是測量的項目。

我們的實驗室也提供客製化的產品測試服務,歡迎您向易格斯提出需求。

 

igus®易格斯測試實驗室簡介影片

易格斯產品通過相關測試認證的實例

經過實證的igus®易格斯好品質 符合ISO 9001: 2008年標準-易格斯定期實施認證評估並且設立品質管理系統已行之有年。
您可以在下列圖片中找到易格斯產品通過的各項認證。若您還想了解還有哪些認證, 請洽易格斯。

點此下載PDF檔  
DIN EN ISO 9001:2000年標準

igus®易格斯在energy chains®能量傳輸保護拖鏈*及高柔性耐彎曲電線電纜領域及工程塑膠平面軸承產品符合DIN EN ISO 9001 : 2008年標準

點此下載PDF檔  
ISO/TS 16949 : 2009年標準

igus®易格斯energy chains®能量傳輸保護拖鏈及高柔性耐彎曲電線電纜及工程塑膠平面軸承的組裝是依據ISO/TS 16949 : 2009年標準

 
BfR阻燃認證

易格斯工程塑膠平面軸承iglidur® A290材質可直接與食物接觸,符合BfR阻燃認證(前BgVV)

 
RoHS

易格斯平面軸承所用的igumid材質是經由2002/95/EC (RoHS)標準,根據其材質所進行測試

 
DESINA-分散式和標準化安裝技術

chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜採德國工具機製造商協會(VDW)-
零組件、內部表面及連接系統的標準建議而設計。

 
DIN EN 682 - 氣密測試

iglidur® G 及iglidur® H2工程塑膠平面軸承材質是依據DIN EN 682標準而設計,具有耐石油及液態碳氫化合物的特性。 iglidur® G工程塑膠平面軸承材質能符合炎熱及寒冷水域環境下應用之密封性要求(目前只有G材質與KTW材質符合此種應用)

 
IPA無塵室等級

眾多igus®易格斯產品具有 IPA機構認可ISO 等級1的認證

 
FDA(食品暨藥物管理檢驗局)認證

iglidur® 工程塑膠平面軸承 A200/A500材質過美國衛生管理局FDA認證

 
ESD- & ATEX 防靜電應用

易格斯igumid ESD材質自2002年6月問世,使得防爆控制和防靜電電荷的安全性得以提昇

 
TÜV 機構檢驗種類

igus® 易格斯e-chain® 能量保護拖鏈與全閉式拖管皆通過TÜV機構檢驗

 
if 設計大獎

自1987年起,igus®易格斯已有16項產品榮獲if設計大獎

 
紅點設計獎

在2006年,drylin® SHTS自潤式線性滑軌榮獲紅點設計獎

 
ESD/ATEX版本之產品

igus®易格斯e-chain®能量傳輸保護拖鏈採用專利配方igumid材質製作而成,具有德國物理技術研究院(PTB) EX II 2 GD認證以及ATEX-RL 94/9/EG防爆認證。

 
INTERBUS

chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜的生產符合國際標準

 
TÜV 機構噪音測試

igus® 易格斯e-chain system®能量傳輸保護拖鏈運行噪音極低 在德國聲學實驗室和igus®易格斯德國總公司對各種能源供應系統進行了比較

 
UL 安規認證

所有能量傳輸保護拖鏈和全閉式拖鏈所用的igumid材質皆通過UL原料檢驗認證

 
VDE德國國家產品標誌

透過德國工程師協會Elektrotechniker認證

 
CSA認證

透過加拿大標準協會認證

 
CEI認證

透過國際電子委員會認證

 
CE認證

透過客戶品質認證

 
年度供應商代表

igus®易格斯德國總部榮獲2004年ThyssenKrupp鋼鐵集團金屬加工事業部供應商代表的第一名。

 
優秀青年
推廣訓練卓越證書

由於對於教育訓練的持續貢獻,igus®易格斯獲頒由德國聯邦勞動局所頒發的2006年優秀青年推廣訓練卓越證書。

易格斯的專業訓練課程  
公認的訓練機構

德國商會聯合會認可igus®易格斯為「傑出職業訓練成就」的知名訓練機構。

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄

plastics for longer life®關於易格斯igus®品質送貨服務服務諮詢 工廠

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明