有價格的chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜線上商店——產品選擇

產品查尋器  
產品查找器

在選擇參數時,您可以概覽所有可考慮的chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜。

.  
產品使用壽命
計算

透過行程、彎曲半徑和加速度參數確定chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜的使用壽命。

電纜的品質保固方案  
chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜品質保固承諾

該計畫為目錄產品系列中的chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜
提供品質保固承諾。

快速選型

控制電纜  

控制電纜

16毫米(4xd)以下的彎曲半徑

有遮罩層的 / 無遮罩

護套材料:PVC、PUR或TPE

數據電纜  

數據電纜

16毫米(6,8xd)以下的彎曲半徑

護套材料:PVC、PUR或TPE

同軸電纜  

KOAX同軸電纜

16毫米(10xd)以下的彎曲半徑

護套材料:TPE

匯流排電纜  

匯流排電纜

16毫米(10xd)以下的彎曲半徑

護套材料:TPE

光纖(FOC)  

光纖電纜(FOC)

16毫米(5xd)以下的彎曲半徑

護套材料:PUR或TPE

測量系統電纜  

測量系統電纜

16毫米(10xd)以下的彎曲半徑

護套材料:PVC、PUR或TPE

伺服電纜  

伺服電纜

16毫米(7,5xd)以下的彎曲半徑

具有最佳編織角度的整個遮罩

護套材料:PVC或PUR

動力電纜  

動力電纜

16毫米(5xd)以下的彎曲半徑

具有最佳編織角度的整個遮罩

護套材料:PVC或TPE

機器人電纜  

機器人電纜

16毫米(10xd)以下的彎曲半徑

整個遮罩,高度抗扭和鍍錫銅遮罩帶

特殊電纜  

特殊電纜

適合特殊移動應用

適用於高負載

適合懸掛應用

適用於拖鏈的高柔性耐彎曲電線電纜  

耐壓軟管

適用於拖鏈的高柔性耐彎曲電線電纜

彎曲半徑 10 x d

聚氨酯材料,耐油

高耐磨損性能

網路/乙太網路/光纖/現場匯流排電纜  

網路/乙太網/光纖/現場匯流排電纜

組裝專用電纜

耐油與有彈性

最小彎曲半徑(最高12,5倍電纜直徑)

影像/視覺/匯流排技術  

攝像機視頻/視力/匯流排技術

組裝專用電纜

耐油與有彈性

最小彎曲半徑(最高12,5倍電纜直徑)

組裝驅動電纜  

組裝驅動電纜

根據各種標準組裝

各種電纜類型

最小彎曲半徑(最高7,5倍電纜直徑)

感測器/致動器電纜  

感測器/致動器電纜

CF.INI電纜

彎曲半徑為4-5xd的感測器/致動器電纜適適用於拖鏈系統

耐油

可選擇各種不同電纜終端

插頭型連接器  

連接器

連接器產品範圍

信號插塞連接器

輸出插塞連接器

chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜是用於拖鏈的特殊電纜——久經考驗。

最小彎曲半徑

在拖鏈完成高達3000萬次往返

多種護套材料

通過了以下各種認證:UL, CE, CSA, Desina

每種chainflex®高柔性耐彎曲電線電纜的用途

由於運用環境大多是高頻、高速和高加速度以及複雜的環 境,特別是拖鏈系統,這就要求系統經反復試驗以獲得長 期可靠的功能。如今通過標準和認證,如:UL、CSA、 VDE、Interbus 和Profibus必不可少。畢竟自動化系統所要 求達到的是在低成本下運作良好、無故障、全球通用。這 就是易格斯的使命。

無可爭議的價廉物美

在全球快速供貨是一個重要的採購標準。 我們電纜的優勢:成功的試驗、分佈在全球40多個國家或地區以及倉庫交貨。 這節省了時間、金錢、存儲能力並適用於我們所有的1040種電纜。產品訂購沒有最小採購量,也沒有額外費用。針對您特定的使用條件,我們的產品還具有其他優勢。

易格斯測試

作為拖鏈和特殊用途拖鏈電纜的製造商,igus儘量模擬真實使用環境對拖鏈和電纜進行測試。 位於德國科隆的公司技術測試中心對各種系列進行環境最惡劣條件測試。 目前我們的資料庫已經有35組以上不同條件的測試結果。 這些最新最全的資料為電纜的實際使用壽命提供了精確、可靠的資訊,也是公司新產品研發的基礎。 應用於各種拖鏈系統的拖鏈、電纜及配套系統的測試資料都會在igus®提供的功能質保單上詳細描述。

...無最小訂購量,1040種型號現貨供應,無剪切費用*...

(*同種型號最多可剪切10次)

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄

線上目錄2016新聞連接頭目錄銅附加價計算QuickPin 2.0產品查詢Productfinder
readycable®
定制電纜配置器使用壽命計算運用事例發電子郵件給產品專家資訊分級耐化學性詢價/訂購快速選型產品料號搜尋目錄/樣品下載EPLAN

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明