自潤軸承iglidur® - 摩擦係數

A = 低負載
B = 高負載

圖12:不同負載下的摩擦係數

 

圖11:iglidur®軸承與各自理想表面光潔度的軸在低負載(p = 0.75 MPa)下的摩擦係數

 
摩擦係數

iglidur®軸承使用了固體潤滑添加劑,因此有自潤滑的特性。 固體潤滑劑降低了軸承的摩擦係數,從而提高了軸承的耐磨性。 摩擦係數,尤其是摩擦係數µ,取決於受力及受力後的物體間相對狀態。 根據軸承是從靜態開始移動,還是一直保持移動,摩擦係數又分為靜摩擦係數和滑動摩擦係數。

摩擦係數與表面光潔度

摩擦係數與搭配材料的表面光潔度之間的關係非常有趣。因此可以說明,摩擦是受多種因素影響的。

如果搭配材料太粗糙,磨蝕作用將很顯著。 必須去除會卡住軸承的表面小凹凸不平。 如果表面太光滑,則粘性增高,這意味著表面將粘在一起。 這樣將需要更大的力才能使其移動,從而造成摩擦係數增加。 粘滑效應會因軸承和軸靜摩擦和滑動摩擦相差過大、二者之間粘合性很高而產生。 其表現為不穩定運轉,並發出很大的噪音。 只要更換粗糙一點的軸,噪音就會消除。 對於特別容易產生粘滑效應的應用(如低速運動、軸承座共振強),應考慮理想的軸表面光潔度(粗糙度)。

圖片09:在igus®實驗室進行摩擦測試

 
台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄

3D-CAD線上目錄新聞2016產品搜尋- 平面軸承產品搜尋- 活塞環半成品產品查詢使用壽命計算運用事例發電子郵件給產品專家詢價/訂購快速選型產品料號搜尋軸心詢價目錄/樣品下載manus® 競賽

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明
本網站使用Cookie。繼續流覽本網站即表示您同意我們使用cookie。