drylin® 產品總覽

滑動代替滾動!

drylin® 自潤直線導軌是一種免保養,無需潤滑的直線滑動軸承,由四條主要的產品線組成。主要特徵為絕對免保養,且可抵抗外部因素的影響。如:污垢、潮濕、化學介質、高溫和衝擊。

drylin®自潤直線導軌 T  

drylin®自潤直線導軌 T

直線導向系統

導軌剖面。耐腐蝕,耐磨損,低摩擦係數。

drylin®自潤直線導軌軸承N微型導軌系統  

drylin®自潤直線導軌 N

緊湊型直線導向系統

緊湊型導軌剖面。乾式運行,免保養,適用用狹小的安裝空間。

drylin® W 自潤直線導軌 W型  

drylin® W 自潤直線導軌 W型

模組化直線導向系統

免保養直線導向系統,設計靈活,安裝方便。

drylin® R  

drylin® R

圓形直線導向系統,
附件和軸

免潤滑,堅固且抗污垢。
軸和支撐軸,軸端支持件,軸塊,等。

drylin® SHT / SLW直線滑軌螺桿模組  

drylin® 自潤直線導軌SHT

直線滑動平臺

免保養直線滑動平臺,可提供多種軸材料和軸組合方式。合適的模組可適用於每一種應用。

drylin®直線滑動軸承ZLW-同步齒形帶傳動  

drylin®自潤直線導軌 ZLW

同步帶傳動

適用於低載荷應用的快速定位

drylin®直線導軌/線性滑軌螺旋傳動  

drylin® 自潤直線導軌- 梯形導向螺母

完全免保養且可承受高載荷。

EasyTube 經濟型導向螺桿  

drylin® 自潤直線導軌SET – 簡易型拖管

這個新型線性裝置具有方便的調節功能,同時可降低摩擦係數並使磨損行為最優化,從而保證了免潤滑。

drylin®自潤直線導軌NT可伸縮導軌  

drylin® NT

可伸縮導軌系統

在有無制動器的條件下均可免上油延伸至600毫米。

drylin®自潤直線導軌滑動軸承WKM測量系統  

drylin® WKM

數位測量系統

電池供電的測量系統可達10米,即裝,包括直線導軌和夾具。

有外部輸出的drylin® WKMEX直線滑軌測量系統  

drylin® WKMEX

有外部輸出的數位測量系統

預裝配測量設備

drylin® W 混合軸承 | 滾動軸承  

drylin® W 混合軸承 | 滾動軸承

混合軸承 | 2種新尺寸的滾珠軸承

drylin® W混合直線滑軌 | 滾珠軸承通過將滑動與滾動結合而確保了低驅動力——主要是手動調節時需要。

drylin®自潤直線導軌滑動軸承不銹鋼直線技術  

drylin® ES

不鏽鋼直線技術

直線軸承與導軌, 主軸線性裝置由所有材質中具有最高強度的VA材質製成。

drylin® Q 產品概述  

drylin® Q

方形直線導向裝置

抗扭轉

硬質陽極氧化鋁製成的管子

允許力矩可達10Nm

免上油, 輕巧

大量配件

drylin®自潤直線導軌滑動片  

drylin®直線滑軌滑墊

RSDJ-圓型滑動片

由高性能材質製成
iglidur® J

免上油

低摩擦係數

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄

3D-CAD線上目錄直線滑塊產品查詢新聞2016系統選擇/
使用壽命計算
運用事例發電子郵件給產品專家詢價/訂購快速選型產品料號搜尋軸心詢價目錄/樣品下載

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明