xiros®工程塑膠滾珠軸承

xiros® 塑膠滾珠軸承實現了滾珠軸承市場的革命性發展。 當傳統的金屬滾珠軸承不再滿足使用要求時,通過使用xirodur®高性能工程塑膠,許多應用可以成功實現免保養和乾式運行。
 

免上油、免保養

高抗腐蝕性

適用溫度最高可達+150℃

高媒介抗性,耐水洗

無磁

重量輕

 
哪些場合適合使用xiros®工程塑膠滾珠軸承?

當要求免上油的滾珠軸承時

用於免保養的乾式運行

適用於旋轉速度超過了滑動軸承極限的應用場合

當要求耐腐蝕的應用場合

當使用溫度最高能達到+150℃的應用場合(取決於類型)

當要求耐媒介和水洗的應用場合

當要求無磁性滾珠軸承使用的應用場合

當要求輕型軸承的應用場合

當要求通過美國食品和藥物管理局認證

哪些場合不適合使用xiros®工程塑膠滾珠軸承?

要求極高負載和旋轉速度的應用場合

純粹為經濟替代傳統的金屬滾珠軸承的應用

要求高精度(軸承間隙)的應用

xiros®新品:

2014 xiros® 自潤式滾珠軸承新產品及新尺寸

在此頁, 您可以找到 2014 xiros® 自潤式滾珠軸承,
培林新產品總攬及新尺寸

2014 xiros® 自潤式滾珠軸承新產品及新尺寸    

xiros®使用寿命计算器

xiros®使用寿命计算器

xiros®使用寿命计算器    

xiros®產品:

xiros® A500

xiros® A500 耐高溫, 化學性, 電氣絕緣, 耐磨損

xiros® A500    

xiros® B180徑向帶槽滾珠軸承

xiros® B180 - 徑向帶槽滾珠軸承,常溫

xiros® B180徑向帶槽滾珠軸承    

xiros® C160工程塑膠滾珠軸承

xiros® C160 - 耐各種化學物質

xiros® C160工程塑膠滾珠軸承    

xiros®F180工程塑膠滾球軸承 - 導電

xiros® F180塑膠滾珠軸承具有靜電防護功能

xiros®F180工程塑膠滾球軸承 - 導電    

xiros® B180 FDA

用於食品領域的xirodur® B180 FDA。

xiros® B180 FDA    

xiros® B180——英制尺寸

英制尺寸的xiros® B180工程塑膠滾珠軸承

xiros® B180——英制尺寸    

帶蓋片的xiros® B180

由帶蓋片的xirodur® B180徑向帶槽滾珠軸承製成的xiros®工程塑膠滾珠軸承

帶蓋片的xiros® B180    

xiros® B180軸向滾珠軸承

用於吸收軸向力的xiros® B180滾珠支撐軸承。

xiros® B180軸向滾珠軸承    

xiros® B180滾珠支撐軸承,雙列

用於吸收軸向力的xiros® B180滾珠支撐軸承。

xiros® B180滾珠支撐軸承,雙列    

xiros® B180工程塑膠球輪

xiros® B180工程塑膠球輪適用於免上油地傳送精密物品。

xiros® B180工程塑膠球輪    

xiros® B180軸向工程塑膠球輪

新xirodur® B180軸向工程塑膠球輪

xiros® B180軸向工程塑膠球輪    

xiros® B180推力軸承擋圈

塑膠xiros®推力軸承擋圈可在狹小空間中支援軸向負載,價格低。

xiros® B180推力軸承擋圈    

xiros® B180多軸軸承

多軸塑膠軸承實現直線和旋轉運動

xiros® B180多軸軸承    

雙列工程塑膠滾珠軸承B180

雙列工程塑膠滾珠軸承B180——雙列設計

雙列工程塑膠滾珠軸承B180    

xiros® B180工程塑膠滾珠軸承,單側法蘭和蓋片

xiros®工程塑膠滾珠軸承,帶法蘭和蓋片

xiros® B180工程塑膠滾珠軸承,單側法蘭和蓋片    

xiros® B180工程塑膠滾珠軸承,雙側法蘭和蓋片

雙側法蘭和蓋片xiros® B180

xiros® B180工程塑膠滾珠軸承,雙側法蘭和蓋片    

薄軸承

xiros®薄軸承只占一半的安裝空間

薄軸承    

xiros®轉盤軸承

這款產品由不銹鋼滾珠和工程塑膠內外圈組合而成,因此具有免保養,乾式運行和低摩擦係數的性能特點。

xiros®轉盤軸承    

xiros® 基座軸承

xiros®基座軸承 - 帶滾珠軸承的免上油基座軸承 - 固定型和旋轉型

xiros® 基座軸承    

xiros® 法蘭軸承

xiros®法蘭軸承 - 免上油法蘭滾珠軸承

xiros® 法蘭軸承    

xiros® 壓圈

xiros® 不銹鋼夾緊環

xiros® 壓圈    

xiros®材料

xiros®材料 - igumid G、xirodur® B180和xirodur® A500的材料資料

xiros®材料    
詢問專家  

諮詢xiros®工程塑膠滾珠軸承專家

xiros®工程塑膠滾珠軸承無需維護和潤滑劑,並適用於極端環境。 我很高興為您在應用上提出我的建議。

更多資訊  

資訊發佈

滾珠軸承:塑膠解決方案依然長期使用。

iglidur® 工程塑膠軸承  

iglidur®軸承

現貨供應7000個型號

增加產品壽命,降低成本並且廢除潤滑油。

更多資訊  

常見問題解答

關於使用xiros®工程塑膠滾珠軸承優點的問題與解答。

下載CAD檔  

3D CAD 數據

各種不同格式的3D CAD資料可下載

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓
我的易格斯 我的目錄

線上目錄新聞2016運用事例發電子郵件給產品專家詢價/訂購下載產品料號搜尋目錄/樣品

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明