應用於自行車產業的 igus® 乾式軸承

成本降低40%,重量减少80%,且100%免上油

現在就更換您的軸承吧:將金屬軸承替換成工程塑膠軸承

始於1817年的Draisian跑步機最初採用需上油的黃銅襯套。經過多年的發展,在選用乾式運行的工程塑膠軸承後,它演變為輕巧的生活方式用品。 “數字自行車”和“自行車作為交通工具”是當今自行車世界的兩個重要趨勢,電子化正使得自行車在日常生活中的應用日益擴大。 對自行車上零件的要求也發生著變化。 登山車要穿越坑洞之地,必需要求其零件所用的軸承能耐衝擊。電動自行車主要在於充一次充電能行駛多遠。 騎行的距離越遠,每個自行車零件承受的壓力就更大,因此跟傳統自行車相比,登山車要求盡可能的輕巧。 減輕重量, 延長使用壽命且减少了保養時間間隔。 乾式運行操作的 iglidur® 軸承清量的高性能工程塑膠製成, 極其耐磨和有較低的摩擦系數。 與金屬軸承相比有更好的耐震和耐磨性 - 尤其在極其惡劣的環境下。. 所以不受灰塵, 溫度, 洗滌劑和濕度的影響。 由於免去了外部潤滑和與之相關的維修保養,使得保養和維修的費用得到最大降低。總體來說,重量、維修以及價格這三個方面都得到了降低。

igus® 高性能工程塑膠應用於自行車產業的優勢:

自潤滑,乾式運行

耐衝擊(不拉長,不錯位)

比金屬軸承更輕

耐腐蝕和化學性

極其堅固和耐磨損

減震


 

用於公路自行車和山地自行車的乾式運轉塑膠軸承

 

應用於自行車的 igus® 免潤滑和免保養塑膠軸承

iglidur® G  
iglidur® 自潤式軸承

低摩擦使其平滑運行

可靠的,免保養且耐灰塵

精確且快速轉換

iglidur® J  
iglidur® J 自潤式軸承

高抗震動

高耐磨性和低摩擦係數

無 '粘滑'

iglidur® J3  
iglidur® J3 自潤式軸承

高緊湊強度, 保持形状

對後部衝擊的靈敏反應

軸承尺寸的穩定性

iglidur® H4  
iglidur® H4 自潤式軸承

高溫可達 +200 °C

耐腐蝕,平滑

極好的耐磨損性能

iglidur® W300  
iglidur® W300 自潤式軸承

耐粉塵

高度耐磨性和低摩損係數

免上油免保養

igubal® 魚眼軸承  
igubal® 魚眼軸承

減震

角度和公差補償

輕巧、免潤滑,因此耐髒污

高性能塑膠製成的 igus® 轴承的應用

iglidur® 軸承已用於許多製造商的各種零件中,包含踏板,座桿,煞車,手把,避震器,前叉,變速器等等。 這裡將介紹塑膠軸承在登山車中的一些應用。

座桿

座桿  

iglidur® J 自潤性軸承應用於可調節的座桿。

減震點

減震點  

iglidur® J3 軸承應用於減震點。

懸吊系統

懸吊系統  

iglidur® J 軸承應用於前叉。

踏板

踏板  

iglidur® J3 軸承應用於踏板。

變速器

變速器  

iglidur® G 軸承用於變速器。

飛輪

飛輪  

iglidur® W300 軸承應用於飛輪。

制動鉗

制動鉗  

iglidur® J 軸承應用於制動鉗。

碟煞

碟煞  

iglidur® H4 軸承應用於碟煞。

懸臂式煞車

懸臂式煞車  

iglidur® G 軸承應用於懸臂式剎車。

剎車

剎車  

iglidur® G 軸承應用於剎車。

賽車剎車

賽車剎車  

iglidur® G 軸承應用於賽車煞車。

前輪連接桿

前輪連接桿  

igubal®魚眼軸承應用於調節轉彎傾斜度的橫前輪連接桿。

dry-tech® 盒  

用於自行車行業的免費樣品盒

親自體驗 igus® 塑膠軸承的優勢,訂購免費的 dry-tech® 樣品盒,無其他要求。
 
現在就免費訂購吧!

耐磨性能和摩擦係數經測試

測試: 直線磨損率

 

測試:旋轉磨損率

 

測試摩擦係數(旋轉)
 

 

測試:擺動磨損率

 

igus® 產品在自行車行業得到成功應用。

您可以在這裡看到我們客戶應用的一些例子
Crank Brothers踏板  
最苛刻條件下擁有長使用壽命

美国公司Crank Brothers將 igus® 優質組件應用在踏板或其他地方。 重輛減輕的 iglidur® 塑膠軸承甚至可承受最極端的狀況。

SRAM變速器  
精準和耐用

應用於SRAM變速器上的 igus® 的 iglidur® G 塑膠軸承相比於鋁和金屬襯套而言工作精度極高,具有重量低、耐磨性高的特點。

igus® 應用於前叉  
低成本、輕巧和低維護

重量對於自行車運動很重要 igus® 的iglidur® J 軸承幾乎比金屬軸承輕五倍,非常適合用於前叉。 不僅重量輕,製造成本也降低了。

運貨自行車  
經濟實惠且節省空間

對於這種貨運自行車,堅固的 iglidur®軸承應用於車把或其他地方 。 igus® 的塑膠解決方案不僅價格低和節省空間,而且還免潤滑和免保養。

更多資訊

相關網站

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明
使用我們的網頁即表示您同意我們使用cookie。