drylin®直線滑軌驅動技術

快速查詢合適的螺桿模組

借助DryLin®直線滑軌直線平台的產品查詢器——適用於SHT-, SLW-, ZLW-和SET-直線平台。
顯示全螢幕
產品概述

drylin® SHT / SLW直線滑軌螺桿模組

在各種材質和軸組合中的免保養主軸提升平台. 適用於任何應用的合適模組

drylin® SHT / SLW直線滑軌螺桿模組    

drylin®直線滑動軸承ZLW-同步齒形帶傳動

免保養,完全滑動安裝的齒形同步帶適用於小負載的快速定位

drylin®直線滑動軸承ZLW-同步齒形帶傳動    

drylin® E馬達驅動滑台 – “E”代表電力

drylin®馬達驅動滑台免潤滑傳動技術套件和系統理念的持續發展。

drylin® E馬達驅動滑台 – “E”代表電力    

EasyTube 經濟型導向螺桿

內有主軸的drylin®直線滑軌直線管,適用於輕型調節功能。

EasyTube 經濟型導向螺桿    

drylin®直線導軌/線性滑軌螺旋傳動

drylin®直線導軌/線性滑軌/直線滑軌螺旋傳動總是基於自潤滑的塑膠螺母,因此無需外部潤滑就可實現長期運轉。

drylin®直線導軌/線性滑軌螺旋傳動    
附加資訊
2015 新品  

2015 新品

免保養直線導軌drylin® 驅動科技: 更平穩、小尺寸、可搭配馬達還有更多優點…

drylin® - 系统介绍  

drylin®直線滑軌的優點

防塵

減輕重量

免上油

高速

靜音,重量輕

drylin® SHT直線滑軌——設計和評估,水準  

drylin® SHT直線滑軌——設計和評估

drylin®直線滑軌傳動技術的技術資料和亮點。

3D-CAD  

3D-CAD

更快更簡單的設計,通過使用不同系統檔格式.

drylin® 免上油線性滑軌應用實例  

drylin®直線滑軌應用實例

drylin®直線滑軌產品應用的建議和想法。

產業範圍  

行業解決方案

igus®讓您能在此自定義配置合適的軸承產品,來滿足您的行業特殊應用的要求

觀看視頻  

產品視頻

各種軸承創新產品,安裝指導,應用實例等的持續線上更新

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓
我的易格斯 我的目錄

3D-CAD線上目錄直線滑塊產品查詢新聞2016系統選擇/
使用壽命計算
運用事例發電子郵件給產品專家詢價/訂購快速選型產品料號搜尋軸心詢價目錄/樣品下載

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明