自潤軸承iglidur® 活塞環

活塞環-代替PTFE帶  

為什麼墨守陳規地將事情複雜化?用一個卡箍式導環替代需要仔細壓好的PTFE帶,適用於升降元件、控制閥及其配件中。 我們提供有多種材料可供選擇的iglidur®活塞環,適用於各種應用中。
 
特性:

易於裝配

低價格

比PTFE粘合劑更耐磨損

更高載荷

既定尺寸

各種材料,如iglidur®自潤式軸承 J、J350……

何時適用?

當需要極佳耐磨性的活塞環時

當簡單的裝配非常重要時

要求高邊緣載荷

當需要基於iglidur®材料的定制解決方案時



何時不適用?

當活塞環應密封時

當一個零件應有多種直徑時

 

快捷方便地找到您需要的活塞環:


活塞的安裝建議

 

軸承座的安裝建議

 
 

軸承座的安裝建議

尺寸 [毫米] dG
(h公差)
[mm]
dG
(h公差)
[mm]
bg
 
[mm]
公稱直徑 dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
活塞的安裝建議
尺寸 [毫米] dG
(h公差)
[mm]
dH
(h公差)
[mm]
bg
 
[mm]
公稱直徑 dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

自潤軸承iglidur® J 標準產品系列
電纜型號   內徑 Ø 外徑 Ø 活塞環寬度 間隙寬度 槽口斜角    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2.19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2.31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5.4 2.5 20 2.31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5.4 2.5 0 2.31 USD 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5.4 2.5 0 2.43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2.79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5.4 2.5 20 2.79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5.4 1 25 3.89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5.4 2.5 20 3.65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5.4 2.5 20 3.77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5.47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6.80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5.4 1 25 4.98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5.4 2.5 20 8.75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5.4 2.5 20 8.75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5.4 1 25 9.72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5.4 2.5 20 9.96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5.4 2.5 20 10.08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11.30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5.4 2.5 20 10.57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11.91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9.5 1 25 12.27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5.4 2.5 20 10.81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5.4 2.5 20 11.18 USD 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

之前:

 

使用iglidur®:

 

您需要的活塞環 基於整個iglidur®軸承目錄系列的指定材料和尺寸的活塞環。最多十天發貨,以注模法經濟生產,並加工至所需的尺寸。 首選的iglidur®材料:

首選的iglidur®材料:

自潤軸承iglidur® J:應用廣泛

自潤軸承iglidur® A180:符合FDA標準

自潤軸承iglidur® J4:低成本

自潤軸承iglidur® J350: > +90°C

自潤軸承iglidur® X:耐化學品、耐高溫

產品代碼結構

 



b1: 要求的長度

d1-內徑 d2-外徑
M-公制

PR-活塞環

要求的自潤軸承iglidur® 材料

 
 
台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓
我的易格斯 我的目錄

3D-CAD線上目錄新聞2016產品搜尋- 平面軸承產品搜尋- 活塞環半成品產品查詢使用壽命計算運用事例發電子郵件給產品專家詢價/訂購快速選型產品料號搜尋軸心詢價目錄/樣品下載manus® 競賽

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明