輸送帶拖鏈pikchain®適用於智慧揀選放置解決方案

pikchain®——適用於自動化行業機械和設備製造商的新機器零件。

集成電源與資料供應的智慧拖鏈

賦予每個鏈節獨立的功能

配備有爪,吸盤,工具,感測器,照相機等等…

大幅度減少提取/存儲的時間 速度提升30%。


pikchain®輸送帶拖鏈的功能和安裝類型

 
供下載的計畫表檔案:
pikchain®輸送帶拖鏈專案經理Christian Strauch  

聯繫方式

我將很高興為您的應用提供解決方案提議。

輸送帶拖鏈pikchain®部落格  

pikchain®部落格

有關pikchain®的提示和訣竅——pikchain®部落格

pikchain®輸送帶拖鏈應用

就pikchain®的特別運轉原理和潛在用途採訪開發和設計經理Andreas Hermey。 訪談(德語)

 

pikchain®輸送帶拖鏈在木材業的潛在應用。

 
卸垛機中的pikchain®輸送帶拖鏈  
作為堆垛機中重要零件的pikchain®

1

C-Chain

2

由iglidur® J製成的耐磨元件

3

風道,從C-Chain過渡到pikchain®

4

耐壓膠管

垂直傳送器中的pikchain®輸送帶拖鏈

作為紙箱垂直傳送器的pikchain®(Mainhausen的ASA)

 
pikchain®輸送帶拖鏈研究

研究:三個pikchains®作為技術零件分析和分類機的交互零件

 
pikchain®輸送帶拖鏈結構

A = 機加工裝置/工具機
B = 裝配平面
C = C-Chain
D = 主饋送
E = 免保養直線裝置
F = 環形電纜

 
pikchain®輸送帶拖鏈作為揀選放置解決方案  

pikchain®結構套件

有了igus®提供的pikchain零件,您便可以設計自定義的“揀選和放置”機器人。
 
pikchain®側板帶摩擦優化的塑膠滑動元件。 滑動元件在導槽中滑動。磨損和使用壽命取決於三個參數:速度,重量或表面壓力,以及滑動搭配材質(硬質陽極化鋁軌和塑膠滑動軸承)。
憑藉40年的經驗和數千次測試,igus®總是能為您的應用找到理想的搭配材質。 滑動元件後續可作為替換零件購買,並易於裝配。

pikchain®的標準交貨範圍包括:

C-Chain

pikchain®鏈節

導向槽

您還可以選配:

旋轉接頭(滑環)

chainflex® 耐彎曲電纜

chainflex®耐彎曲電纜CF空壓管

交付範圍不包括:

框架

馬達

齒輪

滾筒

工具,如吸杯、夾持器等

編程/控制系統

pikchain®輸送帶拖鏈安裝類型

pikchain®可水平、垂直或側向安裝。

pikchain®輸送帶拖鏈水平安裝類型  
水平安裝
pikchain®輸送帶拖鏈垂直安裝類型  
垂直安裝
pikchain®輸送帶拖鏈側面安裝類型  
側面安裝
pikchain®輸送帶拖鏈原理  

1

耐壓膠管

2

輸送帶拖鏈鏈節

3

能量

4

匯流排電纜

5

C-Chain

pikchain®輸送帶拖鏈原理  

1

耐壓膠管

2

一體化去應力元件

3

介質供應系統

4

工具架

5

chainflex® 耐彎曲電纜

pikchain®輸送帶拖鏈應用實例

示例:以pickchain®揀選和放置工件

 
pikchain®輸送帶拖鏈應用實例

igus® pikchain®能夠可靠使用各種夾持器、吸杯、感測器、相機等。

 
更多資訊: