All News and Line Extentions  

新聞2013

免上油drylin®直線導軌/線性滑軌螺旋傳動:更大, 高彈性, 新尺寸,還有更多優點……

改善技術與降低成本  
應用

從我們的螺桿裝置應用實例中獲得靈感。

3D-CAD  
3D-CAD

更快更簡單的設計,通過使用不同系統檔格式.

drylin®直線導軌/線性滑軌螺旋傳動——線上商店

drylin® 螺桿驅動  
線上商店

線上通知, 選擇以及訂購。 有關drylin®直線導軌/線性滑軌螺旋傳動, 快速選擇和訂購的資訊。 24小時或當天即可發貨*

Product finder and lifetime calculation for screw drives  
通過選擇援助快速查詢到產品

產品查詢器和使用壽命計算使您可以快速找到合適的drylin®直線導軌/線性滑軌螺旋傳動裝置。

螺旋傳動 - 要求的形狀  
特殊尺寸

螺桿螺母和主軸的特別尺寸配置器。

 

螺旋傳動裝置是將旋轉運動轉換成直線運動的機器元件。 drylin®直線導軌/線性滑軌螺旋傳動總是基於自
潤滑的塑膠螺母,因此無需外部潤滑就可實現長期運轉。 主軸(梯形螺紋或大螺距螺紋)保持乾運轉,從而具有很多技術優點。例如,無髒污黏在潤滑劑上的情況。 因此螺旋傳動既可以用於有極端髒污
積聚的環境中,也可以用於衛生領域。 不同的螺紋類型涵蓋了多種應用領域。

典型的位置調節和升降應用可由自鎖梯形螺紋實現。 大螺距螺紋率高有助於快速調節或操作。 除鋼外,所有主軸還可以用不鏽鋼製成,因此可與iglidur®塑膠製成的drylin®直線導軌/線性滑軌螺紋螺母組成耐腐蝕的解決方案。
 
 
優勢:

免保養的乾式運行

低噪音

耐灰塵和污物

耐腐蝕

梯形螺紋和高螺旋線螺紋

高效

可抗反衝擊力

通過FDA認證


drylin®直線滑軌螺旋傳動:效率測量

 
台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄

3D-CAD線上目錄直線滑塊產品查詢新聞2016系統選擇/
使用壽命計算
運用事例發電子郵件給產品專家詢價/訂購快速選型產品料號搜尋軸心詢價目錄/樣品下載

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明