請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。
聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

igus® Taiwan Company Ltd.

40850 台中市南屯區工業區24路35號5樓

+886 4 2358 1000
+886 4 2358 1100
TW(ZH)

自潤軸承iglidur® H370 - 材料資料

性能表

綜合特點 單位 iglidur® H370 測試方法
密度 g/cm³ 1,72
顏色 灰色
最大吸水率,處於 23°C/50% 相對 H. 重量 % 0,1 DIN 53495
最大吸水率 重量 % 0,1
與鋼軸的動態表面摩擦係數 µ 0,07 - 0,17
pv 值,最大值(乾運行時) MPa x m/s 0,74

機械相關的配置參數
彎曲的 E 模組 MPa 11.100 DIN 53457
+20 °C 時的抗拉強度 MPa 135 DIN 53452
抗壓強度 MPa 79
推薦的最大表面壓力 (20°C) MPa 75
邵氏 D 硬度 82 DIN 53505

物理和熱特性
長期運行時的最高溫度 °C +200
短期運行時的最高溫度 °C +240
最低應用溫度 °C -40
導熱性 [W/m x K] 0,5 ASTM C 177
熱膨脹係數 (23°C) [K-1 x 10-5] 5 DIN 53752

電氣特性
特定的正向電阻 Ωcm < 105 DIN IEC 93
表面電阻 Ω < 105 DIN 53482
表 01:材質資料


 
 
圖01:1毫米壁厚的iglidur® H370軸承搭配鋼軸安裝在鋼殼中,在+20°C下乾運行的允許PV值。
 
X = 滑動速度[米/秒]
Y = 負載[MPa]

 
iglidur® H370是iglidur® H系列中的高級材質。 該材質的特點是極低的吸水性和明顯更高的耐磨性。 至於機械和熱特性值,iglidur® H370性能與iglidur® H相同。

表格02: 推薦的最大表面壓力取決於溫度(75°C時為20 Mpa)

X = 溫度[°C]
Y =載入 [MPa]
表格03:在不同負載和溫度下的變形

X = 負載[MPa]
Y = 形變[m/s]

力學性能

推薦的最大表面壓強是材質的機械特性參數。 關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。 iglidur® H370 軸承的抗壓強度會隨著溫度的增加而減小。 圖 02 表明了這一關係。
 
圖 03 展示了 iglidur® H370 受徑向負載後的彈性形變。 在 75 MPa 的最大建議表面壓力下,其在室溫下的形變低於 2.5%。

m/s 旋轉運動 擺動 直線運動
連續 1,2 0,8 4
短期 1,5 1,1 5
表格02:最大表面速度

允許表面速度

最大允許表面速度取決於軸承處的溫度是否會急劇上升。 自潤軸承iglidur® H370適合的表面速度最大分別為1.2 m/s(旋轉)和4 m/s(直線)。

表02所示最大值只能在最低壓力負載下達到,在實際應用中往往無法實現。

iglidur® H370 運行溫度
較低 - 40 °C
較高,長期 + 200 °C
較高,短期 + 240 °C
額外的軸向固定 + 100 °C
表格03:自潤軸承iglidur® H370溫度限制

溫度

iglidur® H370 軸承的抗壓強度會隨著溫度的增加而減小。 軸承系統內的溫度也會影響軸承的磨損。 隨著溫度的升高,磨損加劇。 溫度超過 +100°C 時,建議採取額外的固定措施。

表格04:摩擦係數取決於表面速度,p = 0,75 MPa

X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
表格05:摩擦係數取決於載荷,v = 0,01 m/s

X = 載入 [MPa]
Y = 摩擦係數µ

摩擦與磨損

與耐磨性類似,摩擦係數會隨著負載和表面速度的增加而稍微改變(圖 04 和 05)。
iglidur® H370 幹摩擦 油脂
摩擦係數 µ 0,07 - 0,17 0,09 0,04 0,04

表格04: 自潤軸承iglidur® H370在鋼軸上的摩擦係數 (Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖 06:在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況 圖 06:旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 切削鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

軸材料

圖 06 和 07 匯總了 iglidur® H370 滑動軸承搭配不同軸材質進行測試的結果。
 
對於旋轉應用中不超過 2 MPa 的負載,鍍硬鉻軸是搭配 iglidur® H370 軸承的最佳材質。 與 V2A 軸配合的高磨損係數非常驚人,這是由於它們非常光滑的表面很容易發生粘滑效應。 負載大於 2 MPa 時,St37 軸比 Cf53 軸的測試結果要好,雖然它們在較低負載時測試結果相同。 另一方面,V2A 軸在擺動運動中展示出明顯的優勢。
圖 07:擺動和旋轉中的磨損情況 圖 07:在擺動和旋轉應用中搭配 Cf53 時,磨損與負載的關係
 
X = 負載[MPa]
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = Cf53
B = V2A
C = St37
D = 鍍硬鉻
 
粉色= 擺動
藍色= 旋轉

介質 電阻
酒精 +
碳氫化合物 +
無添加劑的油和脂 +
燃油 +
稀釋的酸溶液 -
強酸 -
稀釋鹼 + 至 0
強鹼 + 至 0
+ 耐受     0 有條件耐受     - 無法耐受
所有規格均針對室溫 [+20°C]
表 05:iglidur® H370 的耐化學品性


導電性能

電阻率 < 105 Ωcm
抗表面 < 105 Ω
自潤軸承iglidur® H370軸承電絕緣。

化學抗性

自潤軸承iglidur® H370軸承對化學品有很好的耐受性。 其可以耐大多數潤滑劑。

自潤軸承iglidur® H370不受大多數有機和無機弱酸的腐蝕。

抗輻射性能

自潤軸承iglidur® H370有良好的機械性能,可以承受中子和粒子的輻射。自潤軸承iglidur® H370抗輻射劑量不超過2x102Gy。

抗UV性能

自潤軸承iglidur® H370滑動軸承對紫外線具有永久抗性。

真空

在真空環境中,自潤軸承iglidur® H370受濕度影響會導致氣體逸出。由於的吸水率較低,自潤軸承iglidur® H370可以用於真空環境中。


最大吸水率
在+23°C/50% 相對 濕度 < 重量的 0.1%
最大吸水率 < 重量的 0.1%
表 06:iglidur® H370 軸承的吸水性
吸濕性對滑動軸承的影響 圖 10:吸水性的影響
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 內徑減少率 [%]

吸濕性/吸水性

自潤軸承iglidur® H370軸承的吸濕性在標準的化學條件下約為 0,1 % 其吸水飽和度低於0.1%。 自潤軸承iglidur® H370因此是最適合水下應用的軸承材料。

直徑
d1 [mm]
h9軸
[毫米]
iglidur® H370
F10 [mm]
外殼 H7
[mm]
最大為3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 到 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

表07:符合ISO 3547-1的iglidur® H370軸承在壓配後的重要公差。

安裝公差

iglidur® H370軸承是適用於h公差軸的標準軸承(建議最低為h9)。 該型號軸承是為公差為h7的基座軸承的壓配合而開發設計的 安裝在標稱直徑的外殼中後,軸承的內徑自動調整到F10公差。 對於某些尺寸的產品,其公差與壁厚的關係和此表存在差異(請查看交付計畫)。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30

名稱 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 和 "yes" 是 igus® GmbH/科隆在德意志聯邦共和國以及某些外國適用的情況下受法律保護的商標。這是商標的非詳盡清單(例如igus® GmbH 或igus®在德國、歐盟、美國和/或其他國家或司法管轄區的附屬公司的待審商標申請或註冊商標。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.