請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。
聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

igus® Taiwan Company Ltd.

40850 台中市南屯區工業區24路35號5樓

+886 4 2358 1000
+886 4 2358 1100
TW(ZH)

自潤軸承iglidur® D - 材料資料

性能表

綜合特徵 單位 iglidur® D 試驗方法
密度 g/cm³ 1,40
顏色 綠色
23°C/50%相對濕度時最大吸濕性 H. % 重量 0,3 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 1,1
表面摩擦係數的、動態、對鋼 µ 0,08 - 0,26
最大PV值(乾運行) MPa x m/s 0,27

機械性能 [MPa · m/s]
可彎曲E模組 MPa 2.000 DIN 53457
抗拉強度(20°C) MPa 72 DIN 53452
抗壓強度 MPa 70
最大推薦的表面壓力(20°C) MPa 23
邵氏D硬度 78 DIN 53505

物理和热性能
連續運行時的最高溫度 °C +90
短暫運行時的最高溫度 °C +110
工作溫度下限 °C -50
導熱率 W/m x K 0,25 ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C時) K-1 x 10-5 11 DIN 53752

導電性能
電阻率 Ωcm > 1014 DIN IEC 93
表面電阻 Ω > 1014 DIN 53482
表01:材質資料

圖 01:iglidur® D 滑動軸承的容許 pv 值


圖01:安裝在鋼軸承座中鋼軸上的1 mm壁厚自潤軸承iglidur® D軸承,在20℃下幹運轉的允許PV值。

X = 表面速度 [m/s]
Y = 載入 [MPa]

 
我們以高性能、低成本為重心,開發出了 iglidur® D 滑動軸承材質。 此外,它在極高速度的乾運行中能實現低摩擦係數。 此外,該含矽的材質在乾運行中可實現極低的摩擦係數,而且很少出現粘滑效應。

表格02: 推薦的最大表面壓力取決於溫度(23°C時為20 Mpa)

X = 溫度[°C]
Y =載入 [MPa]
表格03:在不同負載和溫度下的變形

X = 負載[MPa]
Y = 形變[%]

力學性能

推薦的最大表面壓強是材質的機械特性參數。 關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。 隨著溫度的升高,iglidur® D 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一關係。

 
iglidur® D軸承主要是為中低徑向負載的應用而開發的。 圖03展示了iglidur® D受徑向負載後的彈性形變。 在23 MPa的最大建議表面壓力下,其形變量約為3%。 當不超過此負載時,塑性形變可忽略。 但這也取決於暴露時間。

m/s 旋轉運動 擺動 直線運動
連續 1,5 1,1 8
短期 3 2,1 10
表格02:最大表面速度

允許表面速度

自潤軸承iglidur® D軸承適合高表面速度的應用。 其直線運動的最大允許速度高達10 m/s!當然這只能在最低壓力負載下實現。 表中所示的值是溫度因摩擦而升到長期最高允許值時的速度。

iglidur® D 應用溫度
較低 - 50 °C
較高,長期 + 90 °C
較高,短期 + 110 °C
額外的軸向固定 + 50 °C
表03:溫度限制

溫度

隨著溫度的升高,iglidur® D 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一關係。 軸承系統內的溫度也會影響軸承的磨損。 溫度超過 +50°C 時,建議採取額外的固定措施。
 

表格04:摩擦係數取決於表面速度,p = 0,75 MPa

X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
表格05:摩擦係數取決於載荷,v = 0,01 m/s

X = 摩擦係數 μ
Y = 載入 [MPa]

摩擦與磨損

與耐磨性相似,摩擦係數隨著負載的升高而降低。 Ra 在 0.4 到 0.6 微米之間時,摩擦係數達到最優水準。
 
iglidur® D 乾式運行 油脂
摩擦係數 µ 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

表04:搭配鋼軸時的摩擦係數
(Ra = 1微米,50 HRC)

圖 06:在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況 圖 06:旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 切削鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

軸材料

圖 06 和 07 匯總了 iglidur® D 軸承搭配不同軸材質進行測試的結果。
 
如果該列表中沒有您預定的軸材質,請聯繫我們。
磨損信息 圖 07:在擺動和旋轉應用中搭配各種軸材質時的磨損情況,p = 2 MPa
 
Y = 磨損[微米/千米]
 
A= Cf53
B= 鍍硬鉻
C= V2A
D= St37
 
藍色= 旋轉
粉色= 擺動

阻力
酒精 +
+
油脂,沒有添加劑的油 +
辛烷 +
稀 酸 0 to -
強酸 -
稀 鹼 +
強鹼 + to 0
+ 耐受      0 有條件耐受     - 無法耐受
 
所有規格均針對室溫[+20°C]環境
表05:iglidur® D軸承的耐化學品性


導電性能

具體的體電阻值 > 1014 Ωcm
面電阻值 > 1014 Ω

化學抗性

iglidur® D軸承耐弱酸、稀鹼以及燃料和所有潤滑劑。
 

防輻射性能

自潤軸承iglidur® D滑動軸承抗輻射性能為3X102Gy。

抗UV性能

自潤軸承iglidur® D滑動軸承對UV射線有抗性,但在長期輻射下,它的摩擦性能會下降。

真空

在真空環境中,自潤軸承iglidur® D滑動軸承會有氣體溢出。自潤軸承iglidur® D滑動軸承只能在一定條件下,用於真空環境。

導電性能

自潤軸承iglidur® D滑動軸承具有電絕緣性。

可用性

自潤軸承iglidur® D滑動軸承根據客戶要求訂單生產。

最大吸水率
在+23°C/50% 相對 濕度 重量的 0.3%
最大吸水率 重量的 1.1%

表 06:iglidur® D 的吸水性
吸濕性對滑動軸承的影響 圖 10:吸水性的影響
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 內徑減少率 [%]

吸濕性/吸水性

在標準氣候條件下,iglidur® J軸承的吸濕量約為重量的0.3%。 水中的飽和度為 1,1 % 由於吸濕性很低,所以適用於潮濕環境中。

直徑
d1 [毫米]

h9 [mm]
iglidur® D
E10 [mm]
外殼H7
[毫米]
最大為3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 到 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 到 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 到 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 到 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

表07:符合 ISO 3547-1的壓配後重要公差。

安裝公差

iglidur® D軸承是適用於h公差軸的標準軸承(建議最低為h9)。
 
軸承用於壓配到公差為H7的軸承座中。 通過常規的尺寸安裝到基座軸承上後,軸承的內部尺寸會自動調整到E10公差


諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30

名稱 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 和 "yes" 是 igus® GmbH/科隆在德意志聯邦共和國以及某些外國適用的情況下受法律保護的商標。這是商標的非詳盡清單(例如igus® GmbH 或igus®在德國、歐盟、美國和/或其他國家或司法管轄區的附屬公司的待審商標申請或註冊商標。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.