聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

媒體

您有問題嗎?需要材料嗎?
這裡有最新新聞資訊和可發表的照片材料供您下載。
我們還很歡迎您打電話、發郵件或傳真!
 
媒體聯繫您想要加入我們的媒體發佈列表嗎?

分領域新聞稿

為了滾動而滑動:免上油的 igus 軸承提高越野輪椅的安全性2020/2/27

輪椅可以幫助行動不便的人在日常生活中自由活動。但在人跡罕至的地方,許多輪椅愛莫能助。小前輪會陷入鬆軟的土地中,讓輪椅無法前行。大前輪會增加轉彎半徑並降低靈活性。HOSS Mobility GmbH 開發出「HOSS」,這是一種不需要前輪的輪椅。其原理與賽格威代步車類似:電子控制電路透過兩個驅動輪的細微運動使輪椅保持平衡。不使用輪椅時,可伸展的支架可防止其翻倒。為確保使用者的安全,支架可以在緊急情況下在 100 毫秒內伸展,如輪胎打滑或電池沒電。每分鐘轉速高達 5,000 轉,這樣會產生高負載,對軸承構成嚴峻挑戰。緊湊的安裝空間也是一大挑戰。此外,軸承還必須重量輕,因為每增加一克重量都會縮短電池壽命。為此,設計人員選擇了 igus 的 iglidur P 滑動軸承。它們非常緊湊,壁厚 1 mm,內徑 12 mm,但可以承受高達 50 MPa 的負載。因此,當支架快速伸展時,它們可以承受地面的衝擊。 改進的輪椅和滑動軸承,適合戶外使用 沒有前輪的輪椅不容易陷入沙子或泥土中,但在越野使用期間,污垢會積聚在軸承點上。iglidur 滑動軸承以耐磨工程塑膠製成。它們含有固體潤滑劑,不需要以油或油脂進行額外潤滑。沙子、灰塵或泥土不能沾黏、阻塞或損壞軸承。即使雨雪天氣也不會對無腐蝕的 iglidur P 材料構成威脅。這使得軸承非常耐用且免保養。HOSS Mobility GmbH 的 Lukas Rigler 對 igus 滑動軸承技術深信不疑:「我們對緊急支架中的 iglidur 滑動軸承非常滿意。我們在減震座椅、後殼和可拆卸扶手中也採用了 igus 產品。」 這些應用還具有所需保養需求最少、使用壽命最長、體積小、重量輕的特點。 圖片說明: 圖片 PM4819-1 即便是越野,「HOSS」也很靈活。igus 的免上油滑動軸承確保緊急支架的安全、快速和舒適,即使在積聚大量污垢的情況下也是如此。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜...