變更語言 :
物品說明
範例圖片
數量
外徑鏈節:
600 mm
800 公釐
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 鏈節
E4.21.100.100/150.0 x 39 鏈節
E4.32.10.075/220.0 x 25 鏈節
E4.32.15.150/230.0 x 31 鏈節
E4.42.15.125/400.0 x 35 鏈節
E4.42.20.200/400.0 x 41 鏈節
E4.56.20.150/750.0 x 41 鏈節
E4.56.25.250/750.0 x 49 鏈節
外徑的安裝支架:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 公釐
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 套
E4.210.100.1.12.A x 1 套
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 組
E4.320.15.1.12.C.A1×1套
E4.420.15.1.12.C.A1×1套
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 套
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 套
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 組
外徑的分離器:
600 mm
800 公釐
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x each 2.
T2111 4 x 每個 2.
32.5.1 2 x 每個 2.
32.5.1 4 x 每個 2.
42.5.1 每件 2.
鏈條
56.5.1 每件 2.
56.5.1 4 x 每個 2.
外徑的應力釋放:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 公釐
1800 mm
2400 mm
2800 mm
應力消除由應力消除分離器或纏繞板組成,包括應力消除分離器或纏繞板。 電纜紮帶
外徑不含滑桿的導槽:
600 公釐
800 公釐
900 公釐
1200 公釐
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 件。
IE14.2.800S.100.01 x 1 件。
IE14.2.900S.100.01 x 1 件。
IE14.2.1200S.150.01 x 1 件。
IE14.2.1500S.150.01 x 1 件。
IE14.2.1800S.200.01 x 1 件。
IE14.2.2400S.200.01 x 1 件。
IE14.2.2800S.250.01 x 1 件。

耐彎曲電線電纜
耐彎電線電纜是未組裝的電線電纜,適用於活動線槽中的移動應用或機器人應用,具有 36 個月的安全保證。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net