變更語言 :
| 測試號碼:3486 | 使用壽命:2200 萬次循環 |
|---|---|
| 電纜類型:CFROBOT8.045 | 測試參數:扭力 +/- 180° m |
| 電纜類型:匯流排電纜、乙太網路電纜 |

在這項測試中,要在 triflex® R 中分析 CFROBOT8.045 的抗扭能力。
CFROBOT8.045 電纜通常用於汽車生產,例如安裝在機器人第 6 軸上的移動測量單元。在那裡,它們會移動到檢測點,並進行分析,以確保生產的品質。為此,傳輸敏感乙太網路訊號的纜線會扭曲很多。對於這樣的任務,機器人的 100% 可靠性至關重要。
超過 2200 萬次的測試結果證實,該電纜符合汽車工業的要求。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net