變更語言 :
| 試驗編號:4831 | 使用壽命:超過 1800 萬次 |
|---|---|
| 電纜類型:CF270.UL.25.04.D | 彎曲半徑:100 mm (factor 9.1 x d) |
| 電纜類型:馬達電纜 |

在此測試中,CF270.UL.25.04.D 的壽命將在半徑為 100 mm 的電子鏈® 中進行分析。
汽車工業的流程自動化可節省時間和金錢。生產線上的自動化技術是其中的重要一環,需要大量的馬達和變頻器驅動技術。從車身車間、噴漆車間到最終組裝,這些系統都位於不同的環境中,並與不同的材料接觸。在所有這些地方,都需要符合汽車工業嚴格要求的馬達電纜。
測試結果顯示,馬達電纜 CF270.UL.25.04.D 的預期使用壽命可承受超過 1,800 萬次的衝程,因此可作為可靠的馬達供電電纜使用。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net