變更語言 :
| 試驗號碼:4876 | 線路類型:CF9.15.18 |
|---|---|
| 彎曲半徑:100 mm (factor 6.5 x d) | 使用壽命:526,000 衝程 |

在這項測試中,要分析半徑為 100 mm 的電子鏈® 中 CF9.15.18 的預期壽命。
測試的目的是測試 chainflex® 電纜在極低溫下的使用壽命。戶外應用的系統應使用耐寒電纜。這是因為低溫對材料 - 或更準確地說,外層護套的材料 - 的影響特別大。例如在港口就會出現這種情況,電纜長期暴露在惡劣的環境條件下。海水、巨大的溫差和降水要求所使用的電纜不僅要堅固耐用,還要耐候、抗紫外線。
在我們的氣候容器中進行的極端條件測試顯示,控制電纜 CF9.15.18 的預期使用壽命是在 -40 度的長時間內給予的。換句話說,這正是客戶所期望的:即使在寒冷的環境中也能保持可靠性。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net