igusigus-icon-cart(0)

空壓管

堅固且靈活,性價比高效且持久耐用:igus® 空壓管具有這些優勢特性。 PE 和 PU 空壓管可承受高達12 bar 的壓力,耐磨損、耐油、耐冷卻劑,溫度範圍為 -25 °C 至 +80 °C。 軟管不含 PVC 和鹵素(EN 60754),適用於無塵室 (ISO 1 級,CAPE. A.) 和真空應用。  没有最小訂購量,1 米起訂,並可享受免費的裁切服務。

產品數量: 0
什麼都沒找到?使用igus® LiveChat立即獲取幫助吧!或者 留言給我們

諮詢

我很樂意回答您的問題

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #101

諮詢及交貨

聯繫我們:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢各區負責業務窗口
Online:
線上諮詢:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢LINE官方

在igus®購物