[[關於新設計,我們建議採用改進的 E4.1 系列中的 E4.56 拖鏈系列。
如有疑問,請諮詢您的 igus® 連絡人。 感謝您的理解 轉到 E4.56 系列
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
4040系列拖鏈,每個鏈節均有橫杆
1.借助舌榫結構,達到側面安裝的高穩定性
2. 高扭轉力
3.封閉和開放設計可結合使用
4.可鉸接式快速開啟的移動蓋板 - 拖管
5. 多種內部分隔方案
6.橫杆可沿拖鏈的兩側拆卸
7. 側向滑行表面,適合側向安裝
8. 圓滑寬塑膠橫杆 - 有效保護電纜
9.KMA接頭可在所有端面連接
10.可選配帶一體式去應力元件的活動式或固定式接頭
11. 還可提供反向彎曲半徑RBR型拖鏈!
可提供內寬Bi: 25 - 125 mm
可提供彎曲半徑 R: 100 - 250 mm
節距 :46 mm/鏈節 = 11 鏈節數/m