iglidur® GLW,套筒軸承帶法蘭,毫米

適合大量生產的高性價比材料

iglidur® GLW,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® GLW,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® GLW,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® GLW,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: GLWFM-202328-15
  • 材質: iglidur® GLW
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • d3 28 mm
    • b1 15 mm
    • b2 1.5 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 適合大量生產的高性價比材料
  • 靜負載的應用
  • 經濟實惠
  • 耐髒汙
  • 耐振動
  • 免上油免保養

iglidur GLW |用於大規模生產的低成本材料

借助 iglidur GLW 材料,我們可以為客戶提供 iglidur G 的替代品,用於大規模應用。 iglidur GLW 具有與 iglidur G 相似的特性值,特別建議用於主要靜態負載。對於這些應用程序,基本上可以省去 iglidur G 的動態技術規範,它們代表了一種非常經濟實惠的替代方案。

典型應用領域

  • 汽車
  • 機械工業
  • 機器人產業

我什麼時候使用它?

  • 當我需要經濟的通用型材料進行大批量時
  • 對於高負載(主要是靜態負載)
  • 低速至中速

我什麼時候不使用它?

  • 當需要對牆面進行機械重新加工時
  • 主要用於動態負載
  • 當需要最大耐磨性時
  • 用於水下
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點