igusigus-icon-cart(0)

iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,英制

高性價比的戶外全能材料——即使在高濕度環境中,也不會吸水膨脹
iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,英制
igus-icon-lupe
iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,英制
iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
  • 產品型號: PFI-0203-03
  • 材質: iglidur® P
  • 形狀: 法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • 客製尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:

    無法使用

    igus-icon-info-circle-gray
材料特性:
  • 高性價比的戶外全能材料——即使在高濕度環境中,也不會吸水膨脹
  • 低吸水性
  • 低磨損率
  • 高承載力
總價:

加上增值稅和運費

loading...
igus-icon-lieferzeit
實際出貨時間請洽易格斯
乾式軸承 iglidur® P材質——經濟實惠的的戶外全能型材質 ——即使在高濕度環境中,也不會吸水膨脹
 
  • 低吸水性
  • 低磨損率
  • 可承受高負載
  • 經濟實惠
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
由於良好的熱穩定性和低吸水性,乾式軸承 iglidur® P材質(法蘭軸承)是所有材質中最穩定的乾式軸承之一,適用於各種應用。 iglidur® P 適用於中等負載下的擺動和旋轉運動。
 
典型應用領域
 
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 如果需要低吸水性
  • 當需要經濟實惠能承受高負載的軸承時
  • 當需要高濕度和較高溫度下具有高精度時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交貨

聯繫我們:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢各區負責業務窗口
Online:
線上諮詢:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢LINE官方

在igus®購物