igusigus-icon-cart(0)

iglidur® UW,套筒軸承帶法蘭,毫米

水下耐久者,在水下快速旋轉
iglidur® UW,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® UW,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® UW,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® UW,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
  • 產品型號: UWFM-0304-05
  • 材質: iglidur® UW
  • 形狀: 法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • 客製尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:

    無法使用

    igus-icon-info-circle-gray
材料特性:
  • 水下耐久者,在水下快速旋轉
  • 用於水下應用
  • 用於高速持續運動
  • 使用壽命長
總價:

加上增值稅和運費

igus-icon-lieferzeit
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
乾式軸承 iglidur® UW材質——水下耐久者,在水下快速選轉
 
  • 用於水下應用
  • 適合快速和持續的運動
  • 使用壽命長
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
水下應用的最佳乾式軸承 iglidur® 水下極度耐磨,經測試,免保養。 水泵應用的首選。
 
典型應用領域
 
Fluid technology
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 適合水下應用和液體介質中
  • 用於低負載
  • 適合高轉速
  • 在潤滑介質的連續運轉中極耐磨
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自:
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上:
聊天服務
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點

在igus®購物