igusigus-icon-cart(0)

iglidur® Z,套筒軸承帶法蘭,英制

在極端條件下具有極長的使用壽命
iglidur® Z,套筒軸承帶法蘭,英制
igus-icon-lupe
iglidur® Z,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
iglidur® Z,套筒軸承帶法蘭,英制
iglidur® Z,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
  • 產品型號: ZFI-0203-03
  • 材質: iglidur® Z
  • 形狀: 法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.3125 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • 客製尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:

    無法使用

    igus-icon-info-circle-gray
材料特性:
  • 在極端條件下具有極長的使用壽命,在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
  • 出色的耐磨性,尤其用於高負載時
  • 耐高溫
  • 極限負載
總價:

加上增值稅和運費

loading...
igus-icon-lieferzeit
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
iglidur® Z——在極端條件下具有極長的使用壽命——在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
  
  • 優良的耐磨性,特別是在高負載的情況下
  • 耐高溫
  • 極限負載
  • 用於高表面速度應用
  • 耐高邊緣負載
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® Z 具有高抗壓強度且極高的彈性,可在搭配軟軸、承受邊緣負載和衝擊的情況下展現出其突出的特性。 軸承同時還可用於溫度高達 +250 °C 的情況。
 
典型應用領域
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 用於長期持續溫度高達+250℃或短期持續溫度高達+310℃
  • 要求高耐磨性尤其是在高徑向負載情況下
  • 用於高表面速度應用
  • 用於高表面速度下的高邊緣負載
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交貨

聯繫我們::
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢各區負責業務窗口
Online:
線上諮詢:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢LINE官方

在igus®購物