igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 產品型號: JPRM-0608-00-010-060
- 材質: iglidur® J
- 形狀: 活塞環
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- 客製尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
無法使用
igus-icon-info-circle-gray
- 便於安裝
- 經濟實惠
- 比PTFE條更耐磨
- 更高承載力
- 明確的變數
總價: 287.00 TWD287.00 TWD / pc.
加上增值稅和運費
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
台灣備有常備庫存,若訂購數量少於常備庫存,可24小時內出貨(不含假日),確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
為什麼墨守陳規地將事情複雜化?
可以這麼簡單:用一個卡箍式導環替代需要仔細壓好的PTFE帶,適用於升降元件、控制閥及其配件中。
可以這麼簡單:用一個卡箍式導環替代需要仔細壓好的PTFE帶,適用於升降元件、控制閥及其配件中。
何時使用活塞環?
| 何時不使用活塞環?
|
不確定是否合適?