來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: GLWSI-0203-04
- 材質: iglidur® GLW
- 形狀: 選購襯套、平面軸承
- 尺寸:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.25 inch
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 適合大量生產的高性價比材料
- 靜負載的應用
- 經濟實惠
- 耐髒汙
- 耐振動
- 免上油免保養
iglidur GLW |用於大規模生產的低成本材料
借助 iglidur GLW 材料,我們可以為客戶提供 iglidur G 的替代品,用於大規模應用。 iglidur GLW 具有與 iglidur G 相似的特性值,特別建議用於主要靜態負載。對於這些應用程序,基本上可以省去 iglidur G 的動態技術規範,它們代表了一種非常經濟實惠的替代方案。
典型應用領域
- 汽車
- 機械工業
- 機器人產業
我什麼時候使用它?
- 當我需要經濟的通用型材料進行大批量時
- 對於高負載(主要是靜態負載)
- 低速至中速
我什麼時候不使用它?
- 當需要對牆面進行機械重新加工時
- 主要用於動態負載
- 當需要最大耐磨性時
- 用於水下
不確定是否合適?