iglidur® H,套筒軸承,毫米

耐高溫和高化學抗性

iglidur® H,套筒軸承,毫米
iglidur® H,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® H,套筒軸承,毫米
iglidur® H,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: HSM-1012-06
  • 材質: iglidur® H
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 耐高溫和高化學抗性
  • 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
  • 可以被用於水下
  • 適用於高溫應用
  • 化學抗性

iglidur H |高溫耐化學物質

iglidur H 是一種纖維增強熱塑性材料,專為高濕度或水下應用而開發。 iglidur H完全可以使用免潤滑;當在潮濕區域使用時,周圍介質充當額外的潤滑劑。適用於高達 +200°C 的溫度。與鈮酸鋰處理心軸結合使用時的表面係數非常低。

典型應用領域

  • 飲料業
  • 醫療技術
  • 離岸
  • 造船

我什麼時候使用它?

  • 用於水下
  • 需要耐高溫時
  • 對於高機械負載
  • 用於接觸化學品

我什麼時候不該使用它?

  • 當需要最高水下耐磨性時
  • 當需要最好的通用耐化學物質時
  • 在較高溫度下獲得最高的抗壓強度
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點