iglidur® Q,推力墊圈, 華司,毫米

適合高負載——在許多軸上耐磨

iglidur® Q,推力墊圈, 華司,毫米
iglidur® Q,推力墊圈, 華司,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® Q,推力墊圈, 華司,毫米
iglidur® Q,推力墊圈, 華司,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: QTM-3254-015
  • 材質: iglidur® Q
  • 形狀: 選購推力墊圈、華司、止推軸承
  • 尺寸:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 適合高負載——在許多軸上耐磨
  • 出色的耐磨性,尤其在極限負載時
  • 推薦用於極限pv值
  • 低摩擦係數

iglidur Q |對於高負載-多心軸上的消耗磨損

iglidur Q 專為極端負載而開發。在高負載下,iglidur Q 是迄今為止耐磨性最好的 iglidur 材料之一。從 25MPa 的徑向負載來看,甚至超越了高耐磨耗 iglidur W300。材料中分佈極為精細的特殊固體潤滑劑可確保在任何負載下都保證免保乾式運作。

典型應用領域

  • 機械農業
  • 工程機械
  • 交通工程

我什麼時候使用它?

  • 對於活動式應用
  • 具有非常好的耐磨損性能,特別是在極端負載情況下
  • 對於極端 pxv 值
  • 如果材料需要對污垢不敏感

我什麼時候不該使用它?

  • 用於水下
  • 如果溫度持續高於 +135°C
  • 如果出現高邊緣負載或嚴重影響負載
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點