變更語言 :
重量輕、環保且可回收
"對於汽車最重要的兩個安全元件 - 轉向系統和剎車系統,我們信任 igus® 滑動軸承。重量優勢和低維護要求每次都讓我們信服。"
Leo Choisel, KG Automobile

年輕的法國汽車製造商 KG Automobile 致力於實踐"Less Is Better" 的座右銘。因此,這款汽車與傳統汽車相比,重量更輕、對環境的影響更小、油耗更低。同時,這款車輛的設計兼具趣味性、實用性和環保性。
這款越野車的總載重量為 520 公升,並採用特別可靠且免保養的模組化設計。此外,它還非常環保。不僅因為其重量輕、油耗低。此外,這款車輛是在 KG Automobile 的現場生產,而回收再利用已在車輛的開發過程中扮演了重要的角色。

KG Automobile 的目標是打造一款全輪驅動、可容納兩人且重量小於 300 公斤的汽車。它必須是全天候、越野、低維護且合法上路。一連串的要求讓設計階段變得複雜。所有使用的零件也必須符合這些要求。
來自 igus® 的 iglidur® 滑動軸承和 igubal® 調心滑動軸承在這些操作條件下能夠毫無問題地參賽。igubal® KSTM 枕式軸承用於轉向柱,igubal® KCLM 球頭用於轉向拉桿,iglidur® 滑动軸承用於制動踏板的引導。
您可以在此找到所使用的產品
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net