這裡介紹的塑膠軸承應用案例,是關於敞篷車頂(軟頂)的自動關閉系統,用於將前弓鎖定在車輛的導風板上。我們能夠以低成本高效益的方式提供新的軸圈襯套的工具。
此處介紹的塑膠儲存系統應用案例,是關於敞篷車頂(軟頂)的自動關閉系統,用於將前車頂鎖定在汽車擋風玻璃上。在由電動馬達驅動的自動關閉裝置完全關閉軟篷之前,軟篷會通過液壓系統在幾乎整個旋轉範圍內移動。側邊的輔助槓桿和前端一側驅動的四桿連桿可用來完成此動作。滑塊鬆開鎖蓋後,引擎蓋底板上的滾輪會打開四桿連桿。這所需的運動是由側拉桿和軟篷液壓系統所產生。螺旋彈簧支撐這個齒輪運動。為了確保抓鉤(四桿連動桿的耦合)不僅能釋放底板的滾輪,還能實際到達構造端位置,由於單邊驅動和開啟位置的彈簧力較低,樞軸的低摩擦軸承是必不可少的。連桿的軸承設計為固定軸承,精巧控制桿的軸承設計為浮動軸承。然而,由於鑄件的製造公差,固定軸承的軸向間隙可達 1.5 mm,以防止在相反的公差位置卡住。 但是,該間隙會造成以下問題:如果接力鉤偏離所需位置太遠,它不會撞到罩中的浸入點,這只允許少量的移動。控制桿上浮動軸承的剩餘移動範圍可能會受到限制,以致於控制桿/接力鉤或驅動桿/接力鉤樞軸上的夾持可能會發生。
製造公司 EDSCHA Cabrio-Dachsysteme GmbH 有以下可能的解決方案,以降低高不良率:在鑄件上更換工具、在驅動桿組裝過程中在中心環套上膠或在中心環套上可校準的版本。在安裝中心襯套時,驅動桿被校準到公差為 ±0.1 mm 的最終尺寸。方案 1 需要高昂的工具改裝成本、用於夾緊的額外工具成本以及在每個驅動桿上進行銑削的成本,而方案 2 則需要額外的工作步驟,在套圈襯套上塗上丙烯酸酯粘合劑,這也會危害健康。因此決定採用在應用上具有顯著優勢的方案 3:雖然新的 iglidur® 滑動軸承的工具可以由我們提供,成本效益高,但只需要對帶緣襯套的組裝工具進行簡單的修改,這也使成本保持在可控範圍內。 此外,載體零件的脫模倒角和襯套外露的凸緣(凸緣的壁厚部分減小到 0.5 mm)之間可能存在的彈簧效應,有助於將可實現的最大間隙再減少 0.1 mm。使用可校正的凸緣襯套,可將最大軸向間隙從 1.5 mm 減小到 0.5 mm。
至 manus® 競賽
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net