鉸鏈玻璃門

在 1 美分硬幣上旋轉 150 公斤

  • **需要什麼?**用於 150 kg 鉸鏈門軸承點的滑動軸承
  • **製造過程:**滑動軸承以注塑方式製造
  • **要求:**門的平滑旋轉、安全的軸承;軸承在 90° 打開過程中應承受 200,000 次循環;軸承點免維護
  • **材料:**iglidur® Q290
  • **客戶的成功:**門中的軸承可以承受 248,000 次 180° 旋轉運動,與金屬軸承相比,所需的安裝空間更小。粘滑效應和吱吱聲已成過去。

遇到的問題(困難)

解決方案

PortaPivot 旋轉門配備 Stealth Pivot 鉸鏈

保證流暢的移動

一美分硬幣旁的旋轉門鉸鏈系統和使用的 iglidur 滑動軸承
k
採用iglidur滑動軸承的旋轉門鉸鏈系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢