My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

現在就更換您的軸承!

xiros® 塑膠滾珠軸承的成本效益比金屬滾珠軸承高 40%

xiros® 滾珠軸承——線上計算使用壽命並節省每天的費用

xiros® 塑膠滾珠軸承通常是金屬滾珠軸承的更好替代品。 它們更輕、更經濟高效,同時使用壽命長。 免潤滑且免保養的 xiros® 工程塑膠滾珠軸承在許多應用中證明了自己的實力,並且可節省高達 40% 的成本。
通過 xiros® 使用壽命計算器線上查找適合您應用的滾珠軸承。

 

使用壽命長,絕對免潤滑、免維護,靜音且耐介質

xiros® 滾珠軸承的優點概覽

100% 免潤滑、免保養

高抗腐蝕性

無磁性(使用玻璃或工程塑膠滾珠時)

可在最低 -100°C、最高 +150°C 的環境中使用

符合 FDA 標準

高耐介質性(可清洗)

重量輕——比金屬輕 60%

24 - 48 小時內交付。

無最小訂購量,1 件起訂

可預測的使用壽命

現貨供應——立即線上訂購

徑向滾珠軸承  
徑向滾珠軸承

使用壽命長

免上油

免保養

摩擦係數低

無磁性(使用玻璃或塑膠滾珠)

高耐介質性

附法蘭的徑向滾珠軸承  
附法蘭的徑向滾珠軸承

單側或雙側法蘭

摩擦係數低

免上油

免保養

無磁性(使用玻璃或塑膠滾珠)

高耐介質性

軸向滾珠軸承  
軸向滾珠軸承

單列或雙列軸承

不銹鋼滾珠或玻璃滾珠

免上油

免保養

無磁性(使用玻璃滾珠)

高耐介質性

法蘭滾珠軸承  
法蘭滾珠軸承

固定或擺動型號

擺動——用於補償偏差錯誤

不銹鋼滾珠或玻璃滾珠

免上油

免保養

無磁性(使用玻璃滾珠)

台座式滾珠軸承  
台座式滾珠軸承

固定或擺動型號

易於安裝

不銹鋼滾珠或玻璃滾珠

免上油

免保養

無磁性(使用玻璃滾珠)

其他類型的滾珠軸承  
其他類型的滾珠軸承

轉盤軸承,工程塑料萬向滾珠裝置等

適合許多應用

高耐介質性

免上油

免保養

無磁性(使用玻璃滾珠)

線上商店

商店  
24 - 48 小時內發貨

立即訂購 xiros® 滾珠軸承技術產品!

有關 xiros® 滾珠軸承的更多資訊:

滾珠軸承新產品  
2017 年新產品

快速解決磨損問題。

使用壽命計算器,滾珠軸承  
專家系統

只需輸入應用參數即可獲得預期的使用壽命。

實驗室,滾珠軸承  
經過測試!

在 dry-tech® 測試實驗室中,免潤滑的 xiros® 滾珠軸承經過全面測試。

滾珠軸承結構  
xiros® 滾珠軸承結構

詳閱更多關於 xiros® 工程塑膠滾珠軸承的設計、結構與類型型、應用和新品開發資訊。

精選的應用實例

注射器套件的絕緣子  
高化學抗性

為保證無菌環境,軸承不得含有任何潤滑劑,並且必須具有高耐化學性。

應用概述  
更多應用

在廣泛的行業中,解决方案在技術上得到改進,並通過使用線性滑軌直線導向裝置節省了成本。