My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

圓棒材:iglidur®單元

圓棒材:iglidur®單元  

iglidur®免費創新---目前也作為圓棒形軋材乃至機械部件---用於測試、樣品或者滿足小批量要求。

iglidur®材料以圓形材料現貨供應或者3到5天后提供機械現加工專用部件以及專用尺寸。

快速與划算

機械加工的滑動軸承現在也可計算使用壽命


應用行業: 醫學技術、自定義機器裝配、保養工程、設備安裝使用工程等等

適用情況

  • 當iglidur®產品範圍中沒有適當的尺寸時
  • 當要求擁有高磨損與摩擦係數的半成品時
  • 當需要少量特別尺寸的iglidur®滑動軸承時
  • 當需要耐磨損性和摩擦係數高的塑膠部件時

不適用情況

  • 當有合適的iglidur®標準軸承時
  • 當需要大量特別尺寸的iglidur®滑動軸承時
  • 當需要無摩擦特性的半成品時

iglidur®圓棒材使用壽命計算  
iglidur®圓棒材
使用壽命計算

為圓棒材找出最佳解決方案並準確計算其使用壽命。

Individually turned & milled component  
speedicut
以iglidur®材料製成的特殊零件

speedicut使用iglidur®系列圓棒材材料快速加工出定制設計的零件。

產品查找器為您搜索iglidur®半成品


在庫可供貨系列:
以iglidur® W300製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材W300——耐久型

使用時間長,也適合軟質軸

以iglidur® J製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材J——快慢速運動專家

在連續工作應用中用途多樣,也適合軟質軸

以iglidur® J4製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材J4——低成本、低磨損

使用壽命長的低成本材料

以iglidur® J350製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材J350——在旋轉運動中耐磨性高

適合旋轉應用的優質軸承

以iglidur® A180製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材A180——符合FDA標準,在潮濕環境下用途廣泛

可直接靠近(或接觸)食品使用

以iglidur® A350製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材A350——符合FDA標準,在高溫環境下耐磨

也非常適合旋轉和擺動運動

以iglidur® P210製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材P210——高抗衝擊強度

用途廣泛、結實

以iglidur® R製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材R——低成本、低磨損材料

在乾運轉中具有良好的耐磨性和低摩擦係數

以iglidur® T220製成的圓棒材  
iglidur®圓棒材T220——適用於煙草業

不含煙草業不需要和禁止的成分。

以iglidur® X製成的圓棒材  
iglidur® X圓棒材——耐250°C高溫,現貨供應

耐化學品和高達250℃的溫度

René Achnitz

René Achnitz-圓棒材專家

 
諮詢專家

iglidur® 材料以圓形材料供貨或3到5天內提供機械表面處理的機器專用部件以及專用尺寸。 我們能為您做什麼嗎?

 
專用尺寸的iglidur®滑動軸承

只要在我們的諮詢與價格計算程式裏輸入需要的尺寸。您馬上就可以收到我們發送的相應的報價。

播放影片  
圓棒材加工視頻

iglidur®圓棒材--快速機械加工成你需要的專用尺寸。

 
新聞稿

igus® 科隆的塑膠開發商以及軸承專家首次提供圓棒材。

免維護滑動軸承  
iglidur®滑動軸承
7000個類型現貨供應

增加持有時間,降低成本並且廢除潤滑油。

特殊部件  
speedigus®

注模零件的替代品。 可選用所有iglidur®自潤軸承材料。

其他資訊

自潤軸承iglidur® J - 資料材料

自潤軸承iglidur® J - 快慢運動專家

自潤軸承iglidur® J - 資料材料    

自潤軸承iglidur® W300 - 材料資料

自潤軸承iglidur® W300 - 連續不斷的運行者,使用壽命更長久

自潤軸承iglidur® W300 - 材料資料    

自潤軸承iglidur® A180 - 材料資料

自潤軸承iglidur® A180 - 材料的一般特性表

自潤軸承iglidur® A180 - 材料資料    

自潤軸承iglidur® J350 - 材料資料

自潤軸承iglidur® J350 - 在旋轉運動中耐磨性高

自潤軸承iglidur® J350 - 材料資料    

自潤軸承iglidur® A350 滑動軸承 - 材料資料

自潤軸承iglidur® A350 - 材料的一般特性表

自潤軸承iglidur® A350 滑動軸承 - 材料資料