我們使用免潤滑、耐磨的 iglidur® 高性能塑膠列印您所需的部件。 只需填寫查詢表,附上檔——例如 CAD、STEP——然後發送。 然後我們的專家將為您提供建議。
最適合數量:1 到 1000
為您帶來的好處:
我們使用免潤滑、耐磨的 iglidur® 高性能塑膠列印您所需的部件。 只需填寫查詢表,附上檔——例如 CAD、STEP——然後發送。 然後我們的專家將為您提供建議。
最適合數量:1 到 1000
您的部件將由 iglidur® 棒板材(高性能工程塑膠)製成。 根據您的資訊和資料檔案(如 CAD 或 STEP),我們將報價,
並根據要求製作部件。
最適合數量:1 到 500
在 3D 印表機中,我們為您的部件製造由高性能工程塑膠製成的注塑模具。 這樣可以節省時間和高達 80% 的成本。 由於其特性,模具材料能夠承受注塑成型過程的高溫。 這意味著一個模具可以製造多達 500 個零件。
最適合數量:1 到 500
對於該方法,各個部件由鋁工具製成。 由於採用精益製造方法,即使對於非常複雜的裝配,該過程也非常節省時間。 同時,模具成本非常低。只需提交 3D 模型就能立即收到報價。
最適合數量:200 到 10,000
1. 請求個性化的諮詢我們的專家將為您找到完美的解決方案!只需描述您的應用的關鍵要求或特殊功能,並附上 CAD 等檔。2. 訂購在我們的專家查看了您提供的詳細資訊後,我們會針對您的特定應用推薦合適的 iglidur® 材料以及適合的製造方法。 對於批量生產,可以訂購樣品和原型。
立即為您需要的個人部件提交諮詢
低價、快速可用性和可在衛生條件下的使用是這種 3D 列印夾具的重要先決條件。
igus® 接受了為顯微鏡臂提供軸承系統的挑戰。 需要極高的精度。
在農業機械製造業,乾草耙在惡劣條件下承受連續應力。 對於 igus® 特殊部件來說,這不是問題!
樣品盒內有樣品以及有關各個元件的所有重要資訊。
我們專門開發的每種高性能工程塑膠都具有獨特的性能。
您可以在這裡找到所有標準零件以及眾多 iglidur® 材料及其特性。
使用免費的線上工具,您可以計算我們產品的使用壽命或進行配置。