聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

機器人拖鏈

沿所有軸引導能量,特別為機器人應用設計。 對於軸 1,twisterchain 為旋轉和螺旋運動提供理想的電纜保護。 軸 2-6 是 triflex® R 系統的應用領域。 耐衝擊,抗扭矩,帶外部止動器,每個鏈節可扭轉 +/- 10°——這些特性使 triflex® R 成為完美和最佳的機器人拖鏈。

產品

triflex® R 拖鏈

triflex® R 拖鏈  
三軸運動

  • 內高(可填充):10 到 46.8
  • 非常適合要求苛刻的多軸運動
  • 抗扭性高
  • 易延長和縮短長度
  • 確定的扭轉止動器和最小彎曲半徑
  • 提供大量選擇
  • 2004、2007 和 2013 年 iF 設計獎 

twisterchain,新品

twisterchain,新品

當前一代

 
堅固、安靜、高負載,最高可旋轉 540°

  • 內高:28 至 56 毫米
  • 橫桿可沿內半徑方向打開
  • 更堅固;更高的填充重量
  • 比之前的 twisterchain 重量減輕 25%
  • 高動態,更安靜的運行(帶新導槽)
  • 內部平滑,保護管線
  • 在 igus® 實驗室成功地經過超過 1 百萬次的測試。
  • 轉速可達 1 米/秒以上,旋轉/螺旋運動可達 540°(360° 產品現貨供應)

twisterchain

twisterchain

twisterchain 的前身模型,新增

 
圓周和螺旋運動

  • 內高:28 至 56 毫米
  • 可沿內半徑或外半徑方向打開
  • 老款

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
賴家政 Gorden Lai

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h