聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

直接由製造商訂製的拖鏈系統。

我們即插即用的全裝配拖鏈系統能夠簡化您的採購流程、降低廠內的物流成本並縮短組裝時間!

 

客製的拖鏈系統:精簡從設計到組裝的流程

我們即插即用的客製拖鏈可將採購選項、零件清單項目、聯絡人數量和安裝工作量降至最少。 這樣以避免不必要的倉儲空間和資源浪費。 它們創造出最佳的解決方案並增加加您的競爭優勢。 它們優化了拖鏈、電纜、接頭、空壓管、液壓管、金屬件、傳感器、PLC、軸承、線性滑軌裝置和其他機械零件的供應鏈。
 
拖鏈、電纜、模組化——以 igus® 的全裝配拖鏈優化流程!

• 物流需求最小化——將倉儲空間降至零

• 採購流程優化——單一系統,一個料號

• 節省時間——减少95%的客製時間

• 减少裝配時間——减少機器停機時間

• 現場裝配——擁有30家子公司的國際服務

• 可實現特殊設計——igus® 開發更多的零組件

您有任何關於全裝配拖鏈的問題嗎?



全裝配拖鏈選項

圖片  
基礎型

同一供應商 - 結合供應商

減少裝配時間

降低故障率

圖片  
標準型

無需端子

100% 數字測試

無多餘電纜

標準型  
標準型

減少接口

最佳化連接點/接口

即插即用的多軸系統

圖片  
高級版

最佳化您的運輸/裝配

一次性裝配

單一零件編號 / 商品檢驗

即插即用

為您帶來的好處 基礎型 標準型 標準型 高級版
同一供應商 - 結合供應商
減少裝配時間
降低故障率
無需端子
100% 數字測試
無多餘電纜
減少接口
最佳化連接點/接口
即插即用的多軸系統
最佳化您的運輸/裝配
一次性裝配
單一零件編號 / 商品檢驗
即插即用

您獲得的好處一覽: 基礎型 標準型 標準型 高級版
減少裝配時間 ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
減少物流成本 ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
採購優化 ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

使用裝配拖鏈的應用實例

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
查找更多實例

全裝配拖鏈代表由單一個供應商提供客製的拖鏈系統、接頭和耐彎曲電纜。
根據製造商標準或您所要求的裝配。
您可以在這裡找到適合您行業的全裝配拖鏈應用實例。

產業:
應用/問題:


現在向我們全裝配拖鏈專家詢問您的問題

您對我們的服務是否有任何疑問,或是您想針對全裝配拖鏈的優點進行諮詢?
我們的全裝配拖鏈專家將很樂意回答您的問題。